MAX77928

推荐用于新设计

10A 3:1/2:1/1:1 开关电容式直连充电器,适用于 1S 锂离子电池

业界领先的 45W 快充 1S 锂离子电池解决方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 10A 双向开关电容转换器
    • 集成电源开关
    • 双相配置,180 度交错式
    • 输入电压工作范围:2.5V 至 16.9V
    • 用于电池充电的 VIN 到 VOUT 转换比为 3:1/2:1/1:1
    • OTG 模式中,VOUT 到 VIN 的转换比为 1:3/1:2/1:1
    • 在 4.4V、9A 输出、3:1 转换比和总共 8 x 22μF 0603 CFLY 电容下,效率为 96.2%。
    • 可编程开关频率范围为 200kHz 至 1.5MHz
  • 用于驱动外部 MOSFET 或 GaN FET 的双通道栅极驱动器,可用于过压保护或输入选择。
  • 集成 VB FET,带 24V AMR 和 40mΩ 开关
  • 调节
    • 输入电流调节
    • 电池电压调节
    • 热调节
  • 12 位 ADC
    • VIN/PMID/VEXT1/VEXT2/VOUT/电池差分电压测量
    • 输入电流测量
    • 外部热敏电阻电压测量
    • 芯片温度测量
  • 保护功能
    • VIN/VOUT/VEXT1/VEXT2 UVLO 和 OVLO
    • 双向过电流保护
    • 飞跨电容短路/开路保护
    • 电池(BATP–BATN)OVLO
    • 输出到输入反向电流保护
    • NTC 过温关断
    • 芯片温度报警和过热关断
    • 监控定时器
    • BST UVLO 和 PVDD UVLO
  • 频率抖动
  • 跳过模式和音频模式
  • 芯片使能输入和 VB FET 自动模式使能
  • 并行运行的频率同步
  • I2C 接口
  • 0.4mm 间距,11 x 8 WLP 封装
MAX77928
10A 3:1/2:1/1:1 开关电容式直连充电器,适用于 1S 锂离子电池
MAX77928 Simplified Block Diagram MAX77928 Pin Configuration MAX77928 Chip Illustration
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
eval board
MAX77928EVKIT

MAX77928 评估板

特性和优点

  • 评估 MAX77928 10A 3:1/2:1/1:1 开关电容式直充充电器(适用于 1S 锂离子电池)
  • 演示 10A 双向开关电容转换器
  • 演示从 VIN 到 VOUT 的 3:1/2:1/1:1 比例,用于电池充电
  • 演示从 VOUT 到 VIN 的 1:3/1:2/1:1 输出比例,用于 OTG 模式
  • 演示了用于驱动外部 MOSFET 或 GaN FET 的双通道栅极驱动器,以实现过压保护或输入选择。
  • 展示了具有 24V AMR 和 40mΩ 开关的集成 VB FET
  • 演示 12 位模数转换器
  • 演示同步操作
  • 演示跳过模式和音频模式
  • 演示频率抖动
  • 全面装配且经过测试
  • 板载 I²C 串行接口
  • Windows 7 或更高版本兼容软件

产品详情

MAX77928 评估套件(EV 套件)是一个完全组装和测试的表面贴装 PCB,用于评估 MAX77928,这是一款双向 3:1/2:1/1:1 开关电容转换器 (SCC) 1S 电池直接充电器。MAX77928 EV 套件包括 IC 评估板,该评估板集成了 I2C 通信接口和 USB micro-B 电缆。Windows®图形用户界面(GUI)软件可用于 EV 套件,可从 ADI 的网站 www.analog.com/products/MAX77928evkit 下载。 在 Windows 7 或更高版本的 Windows 操作系统上才能使用 EV 套件软件。

MAX77928EVKIT
MAX77928 评估板
MAX77928EVKIT Board Photo Angle View MAX77928EVKIT Board Photo Top View MAX77928EVKI Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77928的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览