概览
优势和特点
- 评估 MAX77928 10A 3:1/2:1/1:1 开关电容式直充充电器(适用于 1S 锂离子电池)
- 演示 10A 双向开关电容转换器
- 演示从 VIN 到 VOUT 的 3:1/2:1/1:1 比例,用于电池充电
- 演示从 VOUT 到 VIN 的 1:3/1:2/1:1 输出比例,用于 OTG 模式
- 演示了用于驱动外部 MOSFET 或 GaN FET 的双通道栅极驱动器,以实现过压保护或输入选择。
- 展示了具有 24V AMR 和 40mΩ 开关的集成 VB FET
- 演示 12 位模数转换器
- 演示同步操作
- 演示跳过模式和音频模式
- 演示频率抖动
- 全面装配且经过测试
- 板载 I²C 串行接口
- Windows 7 或更高版本兼容软件
产品详情
MAX77928 评估套件(EV 套件)是一个完全组装和测试的表面贴装 PCB,用于评估 MAX77928,这是一款双向 3:1/2:1/1:1 开关电容转换器 (SCC) 1S 电池直接充电器。MAX77928 EV 套件包括 IC 评估板,该评估板集成了 I2C 通信接口和 USB micro-B 电缆。Windows®图形用户界面(GUI)软件可用于 EV 套件,可从 ADI 的网站 www.analog.com/products/MAX77928evkit 下载。 在 Windows 7 或更高版本的 Windows 操作系统上才能使用 EV 套件软件。
相关产品
文档
-
MAX77928EVKIT User Guide: Evaluation Kit for MAX77928 (Rev. 0)2026/1/20PDF3MB
-
MAX77928EVKIT Gerber Files2026/1/20ZIP1M