添加到信号链设计器

ADA4528-2:  5.0V超低噪声、零漂移、RRIO双通道运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4528-1/ADA4528-2均为超低噪声、零漂移运算放大器,具有轨到轨输入输出摆幅。这两款器件的失调电压为2.5 μV,失调电压漂移为0.015 μV/°C,典型噪声为97 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz,AV = +100),因而非常适合不容许存在误差源的应用。

ADA4528-1/ADA4528-2具有2.2 V至5.5 V的宽工作电源电压范围、高增益、出色的CMRR和PSRR特性,是低电平信号精密放大应用的理想之选,如位置和压力传感器、应变计、医疗仪器等。

ADA4528-1/ADA4528-2的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。ADA4528-1提供8引脚MSOP和8引脚LFCSP两种封装。ADA4528-2提供8引脚MSOP封装。

欲了解有关ADA4528-1/ADA4528-2的更多信息,请参阅 应用笔记AN-1114“最低噪声的零漂移放大器提供5.6 nV/√Hz电压噪声密度”。

应用
- 热电偶/热电堆
- 称重传感器和桥式传感器
- 精密仪器
- 电子秤
- 医疗仪器
- 手持式测试设备

特点和优势

  • 低失调电压:2.5 μV(最大值)
  • 低失调电压漂移:0.015 μV/°C(最大值)
  • 低噪声:
    -- 5.6 nV/√Hz at f = 1 kHz,
    AV = +100
    -- 97 nV p-p(f = 0.1 Hz至10 Hz,
    AV = +100)
  • 开环电压增益:130 dB(最小值)
  • 共模抑制比(CMRR):135 dB(最小值)
  • 电源抑制比(PSRR):130 dB(最小值)
  • 增益带宽积:4 MHz
  • 单电源供电:2.2 V至5.5 V
  • 双电源供电:±1.1 V至±2.75 V
  • 轨到轨输入和输出
  • 单位增益稳定

ADA4528-2 引脚配置

类似产品

  • AD8628AD8629AD8630:零漂移精密运算放大器提供单通道、双通道和四通道版本,具有更低的电源电流和输入偏置电流。
  • AD8538AD8539:零漂移精密运算放大器提供单通道和双通道版本,具有更低的电源电流。
  • AD8551AD8552AD8554:零漂移精密运算放大器提供单通道、双通道和四通道版本,具有更低的电源电流。
  • AD8571AD8572:零漂移精密运算放大器提供单通道和双通道版本,具有更低的电源电流。

最低噪声、零漂移放大器提供24 BIT分辨率

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4528-1/ADA4528-2: 精密、超低噪声、轨到轨输入输出(RRIO)、零漂移运算放大器 (Rev C, 09/2012) (pdf, 624 kB) 产品数据手册 PDF
ADA4528-1/ADA4528-2: Precision, Ultralow Noise, RRIO, Zero-Drift Op Amp Data Sheet (Rev D, 05/2013) (pdf, 624 kB) 产品数据手册 PDF
CN0216: 利用24位Σ-Δ型ADC AD7791和外部零漂移放大器ADA4528-1实现精密电子秤设计  (pdf, 596 kB) Circuit Note PDF
Practical Analog Design Techniques 设计手册 HTML
MT-055: 斩波稳定(自稳零)精密运算放大器  (pdf, 654 kB) 技术指南 PDF
WEBCAST: Noise Optimization in Sensor Signal Conditioning Circuits (Part I)
This first part of a two-part series will explore the noise topic in detail and provide tips and answers to these types of questions.
在线研讨会 WEBCAST
Ask the Applications Engineer - 39: Zero Drift Operational Amplifiers 《模拟对话》杂志 HTML
Amplifiers for Signal Conditioning - Section 3  (PDF, 397 kB)
By Walt Kester, James Bryant, Walt Jung
技术文章 PDF
MS-2066: Low Noise Signal Conditioning for Sensor-Based Circuits  (pdf, 425 kB) 技术文章 PDF
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 2
by Eric Nolan and Reza Moghimi (Analog Dialogue, May 2000)
技术文章 HTML
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 1
by Eric Nolan (Analog Dialogue, March 2000)
技术文章 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4528 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4528-2 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4528-2ACPZ-R7 产品状态: 预发布 8 ld LFCSP (3x3mm, 1.6x1.6mm exposed pad 8 工业 Reel, 1500 - $ 1.52 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4528-2ACPZ-RL 产品状态: 预发布 8 ld LFCSP (3x3mm, 1.6x1.6mm exposed pad 8 工业 Reel, 5000 - $ 1.52 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4528-2ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.98 $ 1.52 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4528-2ARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.52 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4528-2ARMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 1.52 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭