添加到信号链设计器

AD8605:  精密、低噪声、CMOS、轨到轨输入/输出运算放大器(单路)

产品详情

AD8605、AD8606和AD8608*分别是单路、双路和四路、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低失调电压、低输入电压和电流噪声以及宽信号带宽等特性。这些放大器采用ADI公司的DigiTrim®调整专利技术,无需激光调整便可达到出色的精度。

低失调、低噪声、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、光电二极管放大器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性。宽带宽和低失真特性则有益于音频和其它交流应用。具体应用包括光学控制环路、便携式和环路供电仪器仪表以及便携式设备的音频放大。

AD8605、AD8606和AD8608的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8605单路放大器提供5引脚SOT-23和5引脚WLCSP两种封装。AD8606双路放大器提供8引脚MSOP、8引脚WLSCP和窄体SOIC表面贴装三种封装。AD8608四路放大器提供14引脚TSSOP和窄体14引脚SOIC两种封装。5引脚和8引脚WLCSP封装器件是现有尺寸最小的表面贴装运算放大器。WLCSP、SOT-23、MSOP和TSSOP封装产品仅提供卷带和卷盘形式。

应用

  • 光电二极管放大
  • 电池供电仪器仪表
  • 多极滤波器
  • 传感器
  • 条形码扫描器
  • 音频

*受美国专利第5,969,657号保护,其它专利正在申请中。

数据手册,Rev. H,2/08

特点和优势

  • 低失调电压:65 µV(最大值)
  • 低输入偏置电流:1 pA(最大值)
  • 低噪声:8 nV/√Hz
  • 宽带宽:10 MHZ
  • 高开环增益:1000 V/mV
  • 单位增益稳定
  • 单电源供电:2.7 V至5.5 V
  • 5引脚WLCSP封装(单路放大器AD8605),8引脚WLCSP封装(双路放大器AD8606)

AD8605 引脚配置框图

类似产品

  • ADA4500-2: available in a dual channel version offering similar AC and DC specifications in a high linearity, zero-crossover precision Op Amp.

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8605/AD8606/AD8608: 精密, 低噪声, 轨到轨输入/输出运算放大器 (Rev I, 09/2008) (pdf, 722 kB) 产品数据手册 PDF
AD8605/AD8606/AD8608: Precision, Low Noise, CMOS, Rail-to-Rail, Input/Output Operational Amplifiers Data Sheet (Rev N, 04/2013) (pdf, 722 kB) 产品数据手册 PDF
AN-356: 用户指南:运算放大器规格参数的应用和测量  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
CN-0254:低成本、16位、250 kSPS、8通道、隔离数据采集系统  (pdf, 258 kB) Circuit Note PDF
CN-0189:使用双轴加速度计进行倾斜测量  (pdf, 285 kB) Circuit Note PDF
CN-0218:500 V共模电压电流监控器  (pdf, 161 kB) Circuit Note PDF
CN-0028  (pdf, 293 kB)
AD5547/AD5557 DAC的精密、双极性配置
Circuit Note PDF
CN-0027  (pdf, 90 kB)
利用AD5547/AD5557 DAC实现精密、单极性、同相配置
Circuit Note PDF
CN-0026  (pdf, 297 kB)
利用AD5547/AD5557 DAC实现精密、单极性、反相转换
Circuit Note PDF
CN-0024  (pdf, 139 kB)
AD5546/AD5556 DAC的精密、双极性配置
Circuit Note PDF
CN-0023  (pdf, 294 kB)
利用AD5546/AD5556 DAC实现精密、单极性、同相配置
Circuit Note PDF
MS-2212: The Maximum Supply Current That Wasn't  (pdf, 241 kB) 技术文章 PDF
信号处理IC帮助您重新定义汽车 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8605 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8605 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8605ACBZ-REEL 产品状态: 量产 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 5 工业 Reel, 15000 - $ 0.76 Y  材料信息 通知我 订购
AD8605ACBZ-REEL7 产品状态: 量产 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 5 工业 Reel, 4000 - $ 0.76 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8605ART-REEL 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8605ARTZ-R2 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 250 $ 0.97 $ 0.97 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8605ARTZ-REEL 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.68 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8605ARTZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.68 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭