| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADP2384: 20 V、4 A同步降压DC-DC稳压器 (Rev 0, 10/2012) (pdf, 880 kB) | 产品数据手册 | |
| ADP2384: 20 V, 4 A, Synchronous, Step-Down Datasheet (Rev 0, 10/2012) (pdf, 643 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-1168: 采用ADP2384/ADP2386同步降压DC-DC稳压器设计反相电源 (pdf, 387 kB) | 应用笔记 | |
| AN-1168: Designing an Inverting Power Supply Using the ADP2384/ADP2386 Synchronous Step-Down DC-to-DC Regulators (pdf, 193 kB) | 应用笔记 | |
| Evaluation Board for the ADP2384/ADP2386, 20 V, 4 A/6 A Synchronous Step-Down DC-to-DC Regulators (pdf, 878 kB) | 用户指导 | |
| MS-2437: 降压调节器变身为智能LED驱动器 (pdf, 1141 kB) | 技术文章 | |
| ADI推出同类产品中效率最高的开关稳压器 (04 十二月 2012) | 新闻发布 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
|
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。