添加到信号链设计器

ADP2164:  6.5 V、4 A、高效率、降压DC-DC调节器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP2164是一款4 A、同步、降压DC-DC调节器,采用4 mm × 4 mm、紧凑型LFCSP封装。它使用电流模式、恒频脉冲宽度调制(PWM)控制方案,具备出色的稳定性和瞬态响应。

ADP2164的输入电压范围为2.7 V至6.5 V,输出电压可在0.6 V至输入电压(VIN)范围内调整。ADP2164还提供6种预设输出电压选项:3.3 V、2.5 V、1.8 V、1.5 V、1.2 V和1.0 V。

该器件集成了一对低导通电阻P通道和N通道内部MOSFET,以便最大程度地提高效率,同时尽可能减少外部元件数。100%占空比工作状态可在4 A输出电流下提供低压差。

1.2 MHz的高PWM开关频率允许使用小型外部元件,SYNC输入使多个IC可反相同步,以减少纹波并消除拍频。

ADP2164的其它主要特性包括欠压闭锁(UVLO)、用于限制启动时浪涌电流的集成软启动、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和热关断。

应用

  • 负载点转换
  • 通信及网络设备
  • 工业与仪器仪表
  • 消费类电子设备

特点和优势

  • 4 A连续输出电流
  • 43 mΩ和29 mΩ集成FET
  • 输出精度:±1.5%
  • 输入电压范围:
    2.7 V 至 6.5 V
  • 输出电压范围:0.6 V至 VIN
  • 开关频率
    - 固定频率:
    600 kHz或1.2 MHz
    - 可调频率:
    500 kHz至1.4 MHz
  • 可在500 kHz与1.4 MHz之间同步
  • 可选同步相移:0°或180°
  • 电流模式结构
  • 精密使能输入
  • 电源良好输出
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP2164 典型应用电路图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP2164: 6.5 V, 4 A, High Efficiency, Step-Down DC-to-DC Regulator Data Sheet (Rev A, 06/2012) (PDF, 997 kB) 产品数据手册 PDF
UG-329: Evaluation Board for the ADP2164 Step-Down Regulator  (PDF, 440 kB) 用户指导 PDF
ADI高集成度同步调节器减少电路板空间 (07 二月 2012) 新闻发布 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP21xx Buck Regulator Design Tool  (zip, 0)
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ADIsim Design/Simulation Tools ZIP
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

输入参数值,然后点击ADIsimPower查找电源管理解决方案。 Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
可用系统电压 工作电压轨 负载电流
Vin (最小值) V Vin (最大值) V Vout V Iout A

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP2164 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP2164ACPZ-1.0-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 1.66 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP2164ACPZ-1.2-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 1.66 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP2164ACPZ-1.5-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 1.66 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP2164ACPZ-1.8-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 1.66 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP2164ACPZ-2.5-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 1.66 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP2164ACPZ-3.3-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 1.66 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP2164ACPZ-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 1.66 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADP2164 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP2164-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭