添加到信号链设计器

AD9122:  双通道、16位、1200 MSPS、TxDAC+®数模转换器

产品详情

AD9122是一款双通道、16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供1200 MSPS采样速率,可以产生最高达奈奎斯特频率的多载波。它具有针对直接变频传输应用进行优化的特性,包括复数数字调制以及增益与失调补偿。DAC输出经过优化,可以与模拟正交调制器无缝接口,例如Analog Devices, Inc.(ADI公司)的ADL537x F-MOD系列调制器。四线式串行端口接口允许对许多内部参数进行编程和回读。满量程输出电流可以在8.7 mA至31.7 mA范围内进行编程。该器件采用72引脚LFCSP封装。

AD9122-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

产品特色

  1. 利用超低噪声与交调失真(IMD)特性,从基带到高中频的宽带信号可以实现高质量合成。
  2. 专有DAC输出开关技术可增强动态性能。
  3. 电流输出配置简便,可以用于各种单端或差分电路拓扑结构。
  4. 灵活的LVDS数字接口允许标准32线式总线的宽度降至原来的½或¼。

应用

  • 无线基础设施
  • W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMAX、GSM、LTE
  • 数字高/低中频合成
  • 发射分集
  • 宽带通信:LMDS/MMDS、点对点

特点和优势

  • 灵活的LVDS接口允许字、字节或半字节加载
  • 单载波W-CDMA ACLR = 82 dBc(122.88 MHz中频)
  • 可调模拟输出:8.7 mA至31.7 mA,RL = 25 Ω至50 Ω
  • 新颖的2×/4×/8×插值器/复数调制器允许将载波置于DAC带宽中的任意位置
  • 数字增益与相位调整支持边带抑制
  • 多芯片同步接口
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9122-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载 AD9122-EP 数据手册 (pdf)
  • 军用温度范围
    (如−55°C至+105°C)
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/12654 DSCC图纸号

AD9122功能框图

若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9122:双通道、16位、1230 MSPS、TxDAC+®数模转换器 数据手册 (Rev A, 03/2011) (pdf, 1162 kB) 产品数据手册 PDF
AD9122: Dual, 16-Bit, 1230 MSPS, TxDAC+® Digital-to-Analog Converter Data Sheet (Rev B, 05/2011) (pdf, 1282 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1100: 无线发射机IQ平衡和边带抑制  (pdf, 473 kB) 应用笔记 PDF
AN-1093: 多个AD9122 TxDAC+转换器的同步  (pdf, 385 kB) 应用笔记 PDF
AN-1093: Synchronization of Multiple AD9122 TxDAC+ Converters  (pdf, 208 kB) 应用笔记 PDF
CN0205: I/Q调制器ADL5375与双通道、1.2 GSPS高速DAC AD9122实现接口  (pdf, 556 kB) Circuit Note PDF
CN0243: 采用外部单频率参考的高动态范围RF发射器信号链,适合DAC采样时钟和IQ调节器本振生成  (pdf, 700 kB) Circuit Note PDF
Semiconductors Simplify Direct-Conversion Design
Advances in semiconductor processes have enabled integrated circuits with the performance needed for wireless infrastructure direct-conversion receivers for multimode communications systems.
(Microwaves & RF, 3/2010)
技术文章 HTML
ADI推出三款发射DAC用于航空航天和防务 (18 九月 2012) 新闻发布 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
数模转换器IC 解决方案,第10卷 • 第1期  (pdf, 2912 kB) 解决方案通报 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9122 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS
AD9122 Evaluation Board, DAC-FMC Interposer & Xilinx ML-605 Reference Design FPGA HDL HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

推荐配套产品

Suggested Companion Products


Recommended Output Amplifiers for the AD9122
  • For a high speed, dual output amplifier, we recommend the AD8022 or the ADA4841-2.
Recommended Quadrature Modulators for the AD9122

Recommended Clock Drivers for the AD9122

Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9122 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9122BCPZ 产品状态: 量产 72 ld LFCSP (10x10mm, 6.0mm exposed pad) 72 工业 Tray, 168 $ 40.58 $ 34.50 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD9122BCPZRL 产品状态: 量产 72 ld LFCSP (10x10mm, 6.0mm exposed pad) 72 工业 Reel, 2000 $ 34.50 $ 34.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9122SCPZ-EP 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 72 军用 Tray, 168 $ 48.71 $ 41.40 Y  材料信息 通知我 订购
AD9122SCPZ-EP-RL 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 72 军用 Reel, 2000 - $ 41.40 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9122 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9122-M5372-EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
AD9122-M5375-EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
AD-DAC-FMC-ADP 产品状态: 量产 FMC to High-Speed DAC Evalution Board Adaptor $ 125.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭