Circuit Note (4)
- CN-0255: 完整的单电源、16位、100 kSPS PulSAR ADC系统,功耗为8 mW (pdf, 352 kB)
- CN-0255: A Complete Single-Supply, 16-Bit, 100 kSPS PulSAR ADC System Dissipates 8 mW (pdf, 352 kB)
- CN-0306: 16位、100 kSPS低功耗逐次逼近型ADC系统,集成用于最高1 kHz、低于奈奎斯特频率输入信号的最佳低功耗驱动放大器 (pdf, 414 kB)
- CN-0306: A 16-Bit, 100 kSPS Low Power Successive Approximation ADC System with Optimum Low Power Drive Amplifier for Sub-Nyquist Input Signals Up to 1 kHz (pdf, 297 kB)
技术文章 (2)
产品数据手册 (2)
设计手册 (2)
专业词汇表 (1)