添加到信号链设计器

AD7988-1:  16位、100ksps、超低功耗16位SAR ADC

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD7988-1/AD7988-5是16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用单电源VDD供电。AD7988-1提供100 kSPS吞吐量,AD7988-5提供500 kSPS吞吐量。两者均为采用多功能串行接口端口的低功耗、16位采样ADC。在CNV上升沿,器件对IN+与IN-之间的模拟输入电压差进行采样,范围从0 V至REF。基准电压(REF)由外部提供,并且可以独立于电源电压(VDD)。

SPI兼容串行接口还能够利用SDI输入,将几个ADC以菊花链形式连结到单三线式总线上。采用独立电源VIO时,它与1.8 V、2.5 V、3 V和5 V逻辑兼容。

AD7988采用10引脚MSOP封装或10引脚QFN (LFCSP)封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。

应用
- 电池供电设备
- 低功耗数据采集系统
- 便携式医疗仪器
- 自动测试设备
- 数据采集
- 通信

特点和优势

  • 低功耗:- AD7988-1:700 uW (100 kSPS)
  • 16位分辨率、无失码
  • 吞吐速率:100 kSPS
  • 积分非线性(INL):典型值±0.6 LSB,最大值±1.25 LSB
  • 信纳比(SINAD):91.25 dB(10 kHz)
  • 总谐波失真(THD):-114dB(10 kHz)
  • 宽工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 无流水线延迟
  • 伪差分模拟输入范围
    - 0 V至VREF(VREF在2.5 V至5.5 V之间)
    - 任意输入范围,可利用ADA4841轻松驱动
  • 采用2.5 V单电源供电,含1.8 V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口
  • 串行接口:SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
  • 以菊花链形式连接多个ADC
  • 10引脚MSOP和10引脚3 mm × 3 mm QFN (LFCSP)(SOT-23尺寸)封装

AD7988-1 功能框图

类似产品

  • AD7988-5:单通道、16位、500 kSPS、3.5W超低功耗PulSAR ADC,采用小型MSOP和QFN(3mm*3mm)封装
  • AD7980 :单通道、16位、1 MSPS、低功耗PulSAR ADC,采用小型MSOP和QFN(3mm*3mm)封装
  • AD7983 :单通道、16位、1.33 MSPS PulSAR ADC,采用小型MSOP和QFN(3mm*3mm)封装
  • AD7985 :单通道、16位、2.5 MSPS、15.5 mW、PulSAR ADC,采用4mm*4mm QFN封装
  • AD7982 :单通道、18位、1 MSPS PulSAR 7.0 mW ADC,采用小型MSOP和QFN(3mm*3mm)封装
  • AD7984 :单通道、18位、1.33 MSPS PulSAR 10.5 mW ADC,采用小型MSOP和QFN(3mm*3mm)封装
  • AD7986 :单通道、18位、2 MSPS、低功耗15 mW、差分输入、PulSAR ADC,采用4mm*4mm QFN封装  

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7988-1 IBIS Models IBIS 模型 HTML
BeMicro FPGA Project for AD7988-1 with Nios driver FPGA HDL HTML
AD7988-1 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD7988使用的驱动放大器

  • 针对低噪声、低功耗单端转差分驱动放大器,推荐使用ADA4941-1
  • 针对低噪声、小尺寸和低功耗设计,推荐使用ADA4841-1
  • 针对全差分衰减精密放大器,推荐使用AD8475
推荐AD7988使用的基准电压缓冲放大器 推荐AD7988使用的精密外部基准电压源
  • 如需低噪声、高精度2.5 V基准电压源,推荐使用ADR431
  • 如需低噪声、高精度3.0 V基准电压源,推荐使用ADR433
  • 如需低噪声、高精度5 V基准电压源,推荐使用ADR435
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7988-1 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7988-1BCPZ-RL 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 5000 - $ 6.50 Y  材料信息 通知我 订购
AD7988-1BCPZ-RL7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 - $ 6.50 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD7988-1BRMZ 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 9.28 $ 6.50 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD7988-1BRMZ-RL7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 6.50 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7988-5 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7988-5SDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -
EVAL-SDP-CB1Z 产品状态: 量产 Evaluation Controller Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭