添加到信号链设计器

AD7091R:  1 MSPS、超低功耗、12位ADC、内置片内基准电压源、采用10引脚LFCSP和MSOP封装

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD7091R是一款12位逐次逼近模数转换器(ADC) ,可在高吞吐速率(50 MHz SCLK时为1 MSPS)下实现超低功耗(3V和1 MSPS时典型值为349 µA)。.它采用先进的设计和信号处理技术,可在高吞吐速率下实现极低功耗。该器件还提供精确的2.5 V片内基准电压。

AD7091R采用2.7V至5.25V单电源供电,内置一个宽带宽采样保持放大器,可处理7MHz以上的输入频率。它还具有一个片内转换时钟和高速串行接口。转换过程与数据采集利用CONVST信号和内部振荡器进行控制。


产品特色

低功耗:
  • 目前功耗最低的12位SAR ADC
    bullet3 V及1 MSPS下典型值为349 μA
    bullet3 V关断模式下典型值为264nA
  • 灵活的功耗/吞吐速率管理
    bullet平均功耗与吞吐速率成正比
    bullet关断模式可以在间歇性或单发转换时降低平均功耗
精密:
  • 积分非线性 (INL) 最大值为±1 LSB
灵活性:
  • 采用独立VDRIVE引脚实现单电源供电。AD7091R采用2.7 V至5.25 V单电源供电。VDRIVE功能允许串行SPI®接口独立直接连接至1.8 V至5 V处理器
  • 片内精确2.5 V基准电压源也可通过外部2.7V至5.25V基准电压源实现过驱
  • −40°C至+125°C的温度范围适合多种终端市场
小型封装:
  • 采用2mm x 3mm10引脚LFCSP封装,提供引脚MSOP封装替代方案
应用

仪器仪表与测量
  • 电池及USB供电系统
    bullet数据采集系统
    bullet手持式计量表
  • 现场仪表
消费电子
  • 电池供电设备
通信
  • 光纤系统
  • 移动通信
医疗
  • 电池供电医疗仪器
    bullet心电图与心率监护仪

特点和优势

  • 下载示例代码
  • 高吞吐速率:1 MSPS
  • 额定电压(VDD):2.7 V至5.25 V
  • 逻辑电压:VDRIVE = 1.65 V至5.25 V
  • 积分非线性(INL):±1 LSB(最大值)
  • 模拟输入范围:0 V至REF
  • 超低功耗
    3 V及1 MSPS下典型值为349 μA
    3 V关断模式下典型值为264nA
  • 内部2.5 V基准电压源、典型漂移值为±4.5 ppm/°C
  • 宽输入带宽
  • 灵活的功耗/吞吐速率管理
  • 高速串行接口
    SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
  • 繁忙指示
  • 10引脚、3 mm × 2 mm LFCSP和10引脚MSOP封装
  • 温度范围:−40°C至+125°C

AD7091R 功能框图

AD7091R启用功率预算优化

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7091R:1 MSPS、超低功耗、12-Bit ADC,采用10引脚LFCSP和MSOP封装 (Rev 0, 08/2012) (pdf, 1281 kB) 产品数据手册 PDF
AD7091R: 1 MSPS, Ultralow Power, 12-Bit ADC in 10-Lead LFCSP and MSOP Data Sheet (Rev 0, 08/2012) (pdf, 447 kB) 产品数据手册 PDF
CN0247: 12位、1 MSPS SAR ADC和驱动器,总功耗低于5 mW  (pdf, 351 kB) Circuit Note PDF
AD7091R Enables Power Budget Optimization Videos HTML
The Data Conversion Handbook 设计手册 HTML
UG-409: Evaluation Board for the AD7091R Analog-to-Digital Converter  (pdf, 1662 kB) 用户指导 PDF
MS-2124: Understanding AC Behaviors of High Speed ADCs  (pdf, 276 kB) 技术文章 PDF
Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
技术文章 PDF
ADI推出首款同类产品中功效最高的转换器 (06 九月 2012) 新闻发布 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

推荐配套产品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD7091R Recommended External References for the AD7091R
  • For a 3V, low power, low noise, we recommend the ADR4530 or the REF193.
  • For a 5V, low power, low noise, we recommend the ADR4550 or the REF195.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7091R 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7091RBCPZ-RL 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (2x3mm w/0.9x2.44mmEP) 10 工业 Reel, 10000 - $ 2.15 Y  材料信息 通知我 订购
AD7091RBCPZ-RL7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (2x3mm w/0.9x2.44mmEP) 10 工业 Reel, 3000 - $ 2.15 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD7091RBRMZ 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 2.55 $ 2.17 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD7091RBRMZ-RL7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 2.17 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7091R Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7091RSDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -
EVAL-SDP-CB1Z 产品状态: 量产 Evaluation Controller Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭