AD8605: 精密、低噪声、CMOS、轨到轨输入/输出运算放大器(单路) |
AD8605、AD8606和AD8608*分别是单路、双路和四路、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低失调电压、低输入电压和电流噪声以及宽信号带宽等特性。这些放大器采用ADI公司的DigiTrim®调整专利技术,无需激光调整便可达到出色的精度。
低失调、低噪声、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、光电二极管放大器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性。宽带宽和低失真特性则有益于音频和其它交流应用。具体应用包括光学控制环路、便携式和环路供电仪器仪表以及便携式设备的音频放大。
AD8605、AD8606和AD8608的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8605单路放大器提供5引脚SOT-23和5引脚WLCSP两种封装。AD8606双路 ...More
AD8605、AD8606和AD8608*分别是单路、双路和四路、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低失调电压、低输入电压和电流噪声以及宽信号带宽等特性。这些放大器采用ADI公司的DigiTrim®调整专利技术,无需激光调整便可达到出色的精度。
低失调、低噪声、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、光电二极管放大器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性。宽带宽和低失真特性则有益于音频和其它交流应用。具体应用包括光学控制环路、便携式和环路供电仪器仪表以及便携式设备的音频放大。
AD8605、AD8606和AD8608的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8605单路放大器提供5引脚SOT-23和5引脚WLCSP两种封装。AD8606双路放大器提供8引脚MSOP、8引脚WLSCP和窄体SOIC表面贴装三种封装。AD8608四路放大器提供14引脚TSSOP和窄体14引脚SOIC两种封装。5引脚和8引脚WLCSP封装器件是现有尺寸最小的表面贴装运算放大器。WLCSP、SOT-23、MSOP和TSSOP封装产品仅提供卷带和卷盘形式。
应用
*受美国专利第5,969,657号保护,其它专利正在申请中。
数据手册,Rev. H,2/08
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8605 | 10MHz | 5V/µs | 20µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8606 | 10MHz | 5V/µs | 20µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8691 | 10MHz | 5V/µs | 400µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8608 | 10MHz | 5V/µs | 20µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8616 | 24MHz | 12V/µs | 23µV | 200fA | 6nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8599 | 10MHz | 16.8V/µs | 10µV | 25nA | 1.15nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8655 | 28MHz | 11V/µs | 50µV | 10pA | 4nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8610 | 25MHz | 60V/µs | 75µV | 2pA | 6nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8615 | 23MHz | 12V/µs | 80µV | 200fA | 7nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8651 | 50MHz | 41V/µs | 100µV | 1pA | 4.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8601 | 8.4MHz | 6V/µs | 500µV | 200fA | 18nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8605ACBZ-REEL | 量产 | CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP | 5 | 工业 | $ | $ 0.76 | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8605ACBZ-REEL7 | 量产 | CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP | 5 | 工业 | $ | $ 0.76 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8605ART-REEL | 量产 | 5 ld SOT-23 | 5 | 工业 | - | $ 0.00 | 11/20/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 联络ADI |
| AD8605ART-REEL7 | 量产 | 5 ld SOT-23 | 5 | 工业 | - | $ 0.75 | 11/13/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8605ARTZ-R2 | 量产 | 5 ld SOT-23 | 5 | 工业 | $ 0.97 | $ 0.97 | - | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8605ARTZ-REEL | 量产 | 5 ld SOT-23 | 5 | 工业 | - | $ 0.68 | 11/20/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 联络ADI |
| AD8605ARTZ-REEL7 | 量产 | 5 ld SOT-23 | 5 | 工业 | - | $ 0.68 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-PRAOPAMP-1KSZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RJZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-2RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-2RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-4RUZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-4RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。