AD9148

推荐用于新设计

4通道、16位、1GSPS TxDAC+®数模转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单载波WCDMA ACLR = 80 dBc ((150 MHz中频))
  • 通道间隔离> 90dB
  • 模拟输出
    • 可调8.7 mA至31.7 mA
    • RL = 25 Ω至50 Ω
  • 新颖的2倍、4倍和8倍插值器,简化数据接口
  • 片内精密复数NCO允许载波设置在DAC带宽内的任意位置
  • 高性能、低噪声锁相环(PLL)时钟倍频器
  • 多芯片同步接口
  • 可编程数字反sinc滤波器
  • 辅助DAC可以控制失调
  • 增益DAC支持I和Q增益匹配
  • 可编程I和Q相位补偿
  • 数字增益控制
  • 灵活的LVDS数字I/F支持32或16位总线宽度
  • 196引脚CSP_BGA、12 mm × 12 mm封装
AD9148
4通道、16位、1GSPS TxDAC+®数模转换器
AD9148 Functional Block Diagram AD9148 Pin Configuration AD9148 Pin Configuration 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

器件驱动器 1


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
调制器和解调器 15
AD8345 量产 140 MHz 至1000 MHz 正交调制器
AD8346 量产 2.5 GHz 直接变频正交调制器
AD8349 量产 700 MHz 至2.7 GHz 直接上变频正交调制器
ADL5370 量产 300 MHz 至1000 MHz 正交调制器
ADL5371 推荐用于新设计 500 MHz 至 1500 MHz 正交调制器
ADL5372 量产 1500 MHz 至2500 MHz 正交调制器
ADL5373 量产 2300 MHz 至3000 MHz 正交调制器
ADL5374 过期 3000 MHz 至4000 MHz 正交调制器
ADL5375 量产 400 MHz 至6 GHz 宽带正交调制器
ADL5385 推荐用于新设计 30 MHz 至2,200 MHz 正交调制器
ADL5386 过期 50 MHz ~2200 MHz 正交调制器,集成检波器与可变电压衰减器(VVA)
ADRF6701 过期 400 MHz至1250 MHz正交调制器,集成750 MHz至1150 MHz小数N分频PLL和VCO
ADRF6702 最后购买期限 1200MHz至2400 MHz正交调制器,采用1550MHz至2150 MHz小数N分频PLL和集成式VCO
ADRF6703 过期 1,550 MHz至2,650 MHz正交调制器,集成2,100 MHz至2,600 MHz小数N分频PLL和VCO
ADRF6704 过期 2050MHz至3000 MHz正交调制器,采用2500MHz至2900MHz小数N分频PLL和集成式VCO
时钟IC 7
AD9510 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出
AD9511 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出
AD9512 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出
AD9513 推荐用于新设计 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出
AD9514 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出
AD9515 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出
AD9516-1 推荐用于新设计 14路输出时钟发生器,集成2.5 GHz VCO
运算放大器 2
AD8022 量产 高速、低噪声双通道运算放大器
ADA4841-2 量产 双通道、低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD9148

AD9148 评估板

特性和优点

  • AD9148的全功能评估板
  • AD9148-EBZ包括用于评估所有四个DAC输出的选项
  • AD9148-M5375-EBZ包括用于评估DAC和ADL5375正交调制器的选项
  • 用于配置的USB接口
  • 内部或外部电源调整
  • 板载时钟分配
  • 数据模式发生器和SPI软件接口

产品详情

AD9148-EBZ或AD9148-M5375-EBZ连接至数字模式发生器(DPG3)或系统演示平台(SDP-H1)以评估AD9148器件。AD9148-EBZ仅是一款数模转换器(DAC)评估板,AD9148-M5375-EBZ板上集成两个ADL5375调制器。

DAC软件套件包括DPGDownloader和串行外设接口(SPI)应用以控制评估板SPI端口。通过SPI端口,待测器件(DUT)和时钟电路可被编程为其多种工作模式中的任意一种。为了简化子系统评估,AD9516-0时钟分配芯片和两个ADL5375调制器已被应用于AD9148-M5375-EBZ。

有关完整详情,请参见AD9148数据手册,使用AD9148-EBZ或AD9148-M5375-EBZ评估板时,必须同时使用该用户指南与数据手册。

eval board
ADS7-V2EBZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 基于Virtex-7 FPGA
  • 一(1)个FMC-HPC连接器
  • 支持十(10)个13.1 Gbps收发器
  • 两(2)个DDR3-1866 DIMM
  • 简单USB端口接口(2.0)



产品详情

ADS7-V2评估板开发用于评估ADI公司采用JESD204B、位速率高达13.1 Gbps的高速ADC、DAC和收发器。以下列出的快速入门Wiki知识库在大体上概述了该平台情况。此外用独立章节逐个介绍了该板的每个用例(例如,ADS7-V2用于高速ADC评估)。ADS7-V2只能与指定的ADI公司评估板一同使用。ADS7-V2不可用作开发平台,也不支持独立运行。有关FPGA开发套件,请咨询Xilinx和其认可的代理商

eval board
SDP-H1

高速控制器板

特性和优点

  • Xilinx® Spartan 6
  • 1 x FMC低引脚数(LPC)连接器
  • LVDS和单端LVCMOS信号
  • DDR2
  • JTAG接头
  • Blackfin处理器ADSP-BF527
  • 1个小尺寸120引脚连接器
  • 可配置外设接口SPI、SPORT、I2C、GPIO、异步并行、PPI、计时器
  • 用于连接PC的USB 2.0接口

产品详情

SDP-H1是系统演示平台(SDP)的高速控制器板。SDP-H1包含一个Xilinx® Spartan 6和ADSP-BF527处理器,通过一个USB 2.0高速端口与PC相连。借助控制器板,可以配置和捕获通过USB连接的PC子板上的数据。

SDP-H1具有一个FMC低引脚数( LPC)连接器与四个全差分LVDS相连,并且支持单端LVCMOS。该器件还包含120引脚连接器,位于SDP-B上,板上还有裸露的Blackfin处理器外设。该连接器提供可配置的串行、并行I2C和SPI以及GPIO通信线路,用于连接子板。用于控制随附子板的PC端应用软件随子板评估板子产品或Circuits from the Lab参考电路提供。

系统演示平台由一系列控制器板、转接板和子板构成,为评估ADI器件和基准电压源电路提供了一种简单易用、低成本的解决方案。有关整个平台的概述,请访问系统演示平台主页:www.analog.com/sdp

查看需要SDP-B的兼容产品评估板和参考电路板的完整列表。所有SDP-S兼容子板均可与SDP-B一同使用。

EVAL-AD9148
AD9148 评估板
AD9148 Evaluation Board AD9148 Evaluation Board AD9148-M5375-EBZ Evaluation Board AD9148-M5375-EBZ Evaluation Board AD9148-M5375-EBZ with SDP-H1 Kit - Top View AD9148-M5375-EBZ with SDP-H1 Kit
ADS7-V2EBZ
基于FPGA的数据采集套件
ADS7-V2EBZ
SDP-H1
高速控制器板
SDP-H1 - Angle View SDP-H1 - Top View SDP-H1 - Bottom View SDP-H1 (Group) SDP-H1 (Group) SDP-H1 (Group)

最新评论

近期浏览