Добавить в Мастер Структурных Схем

AD9253:  4-канальный, 14-разрядный, 80/105/125 MSPS аналого-цифровой преобразователь с последовательным LVDS интерфейсом и питанием 1,8 В

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD9253 – 4-канальный, 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) со скоростью преобразования 80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS и встроенной схемой выборки-хранения, разработанный для недорогих, компактных, простых в использовании систем с низким энергопотреблением. Устройство работает с частотой преобразования до 125 MSPS и оптимизировано для получения выдающихся динамических характеристик в приложениях с низким энергопотреблением, а также там, где требуется малый размер корпуса.

Для корректной работы АЦП требуется однополярный источник питания 1,8 В и LVPECL-/ CMOS-/LVDS-совместимый источник тактовых импульсов. Большинство приложений не предполагают использование ни внешнего источника опорного напряжения, ни компонентов драйвера.

АЦП автоматически умножает частоту дискретизации для получения соответствующей скорости последовательного потока данных LVDS. Микросхема содержит вывод тактовых импульсов данных (DCO), необходимый для захвата данных на выходе, и вывод тактовых импульсов кадра (FCO) – для обозначения нового выходного байта. Поддерживается режим энергосбережения для каждого канала в отдельности. При условии выключения всех каналов рассеиваемая мощность снижается до 2 мВт. Для расширения гибкости и снижения стоимости системы АЦП имеет несколько особенностей, такие как программируемый генератор тактовых импульсов, упорядочивание данных и программируемый цифровой генератор тестовых сигналов. Цифровой генератор тестовых сигналов позволяет воспроизводить встроенные детерминированные и псевдослучайные сигналы наряду с произвольными тестовыми сигналами, задаваемыми пользователем через последовательный интерфейс (SPI).

AD9253 доступен в RoHS-совместимом 48-выводном корпусе LFCSP. Микросхема работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C. Этот продукт защищен патентом США.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Приборы медицинской визуализации и неразрушающего ультразвукового контроля
  • Квадратурные радиоприемники
  • Радиоприемники с разнесенным приемом
  • Оптические сети
  • Контрольно-измерительная аппаратура

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Напряжение питания: 1,8 В
  • Малая потребляемая мощность: 110 мВт на канал при 125 MSPS с масштабируемыми настройками питания
  • Отношение сигнал/шум (SNR) = 74 дБ (в полосе Найквиста)
  • Динамический диапазон, свободный от гармоник (SFDR) = 90 дБн (в полосе Найквиста)
  • Дифференциальная нелинейность (DNL) = ±0,75 LSB (обычно)
    Интегральная нелинейность (INL) = ±2 LSB (обычно)
  • Последовательный интерфейс LVDS (ANSI-644, по умолчанию) и низкое энергопотребление, опция сниженного сигнала (схожа с IEEE 1596.3)
  • Ширина аналоговой полосы полной мощности (FPBW) – 650 МГц
  • Информацию о других особенностях см. в техническом описании

AD9253-EP соответствует требованиям к оборонной и авиационно-космической технике (AQEC)

  • Загрузите техническое описание AD9253-EP (pdf)
  • Температурный диапазон:
    от -55°C до +105°C
  • Контролируемая производственная база
  • Результаты сертификационных испытаний доступны по запросу
  • Номер чертежа DSCC V62/13627

Функциональная блок-схема AD9253

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD9253: Quad, 14-Bit, 80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS Serial LVDS 1.8 V Analog-to-Digital Converter Data Sheet (Rev A, 10/2014) (pdf, 1268 kB) Технические описания PDF
AN-1142: Методы проектирования топологии печатных плат с быстродействующими АЦП  (pdf, 392 kB) Статьи по применению PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) Статьи по применению PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) Статьи по применению PDF
AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) Статьи по применению PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) Статьи по применению PDF
AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) Статьи по применению PDF
AN-835: Тестирование и оценивание быстродействующих АЦП  (pdf, 985 kB) Статьи по применению PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) Статьи по применению PDF
AN-827: Резонансный подход к организации интерфейса между усилителями и АЦП на переключаемых конденсаторах  (pdf, 203 kB) Статьи по применению PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) Статьи по применению PDF
AN-812:  MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)  (pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit.
Статьи по применению PDF
AN-808: Возможность практической реализации систем CDMA2000 с многими несущими  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
Статьи по применению PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
Статьи по применению PDF
AN-807: Возможность практической реализации систем WCDMA с многими несущими  (pdf, 969 kB) Статьи по применению PDF
AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility  (pdf, 969 kB) Статьи по применению PDF
AN-756: Дискретные системы и влияние фазового шума и дрожания фазы тактового сигнала  (pdf, 291 kB) Статьи по применению PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) Статьи по применению PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) Статьи по применению PDF
AN-737: Моделирование АЦП при помощи ADIsimADC  (pdf, 373 kB) Статьи по применению PDF
AN-737: How ADIsimADC Models an ADC  (pdf, 373 kB) Статьи по применению PDF
AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) Статьи по применению PDF
AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters  (pdf, 207 kB)
High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output
Статьи по применению PDF
AN-501: Влияние неопределенности апертуры на показатели систем с АЦП  (pdf, 227 kB)
A Key Concern in IF Sampling is that of Aperture Uncertainty (Jitter)
Статьи по применению PDF
AN-501: Aperture Uncertainty and ADC System Performance  (pdf, 227 kB)
A Key Concern in IF Sampling is that of Aperture Uncertainty (Jitter)
Статьи по применению PDF
CN0249: 14-Bit, 125 MSPS Quad ADC with SNR Enhanced by Post Digital Summation  (pdf, 273 kB) Circuit Note PDF
Evaluating the AD9253/AD9633/AD9653 Analog-to-Digital Converters
(Wiki Site)
Руководства пользователей HTML
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimADC
ADIsimADC is Analog Devices' Analog-to-Digital Behavioral Model that accurately models the typical performance characteristics of many of our High Speed Converters. The model faithfully reproduces the errors associated with both static and dynamic features such as AC linearity, clock jitter, and many other product specific anomalies.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD9253 IBIS Model Модели IBIS HTML
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
Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты


Рекомендуемые усилители-драйверы для AD9253

  • Для дифференциальных сигналов ВЧ/ПЧ рекомендуется усилитель со сверхмалыми искажениями ADL5562.
  • Для входов связанных по постоянному току рекомендуется ADA4927-2, ADA4937-2 или ADA4938-2.
Рекомендуемые усилители ПЧ с переменным коэффициентом усиления для AD9253
  • Для систем цифровой связи в качестве усилителя с программируемым коэффициентом усиления с полностью дифференциальными входами и выходами рекомендуется ADL5202.
  • Для ультразвуковых систем в качестве предусилителя с крайне низким шумом рекомендуется 4-канальный усилитель с переменным коэффициентом усиления AD8334.
Рекомендуемые формирователи тактовых импульсов для AD9253
  • Для достижения малого дрожания фазы мы рекомендуем AD9510, AD9511, AD9512, AD9513, AD9514, AD9515, или один из семейства формирователей тактовых импульсов с многоканальным выходом AD9516 или AD9517.

  • Для достижения малого дрожания фазы и необходимости интегрированного ГУН рекомендуется один из семейства формирователей с переменной частотой ГУН AD9520 или AD9522.
  • Для достижения малого дрожания фазы совместно с встроенными ФАПЧ и ГУН рекомендуются AD9523, AD9523-1 или AD9524.
Рекомендуемые решения для подсистемы питания
  • Для выбора стабилизаторов напряжения используйте ADIsimPower.

Были ли эти рекомендации полезны?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD9253BCPZ-105 Статус: Prodn 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/5.6mm Pad) 48 Ind Tray, 260 $ 117,00 $ 99,45 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD9253BCPZ-125 Статус: Prodn 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/5.6mm Pad) 48 Ind Tray, 260 $ 137,00 $ 116,45 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD9253BCPZ-80 Статус: Prodn 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/5.6mm Pad) 48 Ind Tray, 260 $ 74,00 $ 62,90 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD9253BCPZRL7-105 Статус: Prodn 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/5.6mm Pad) 48 Ind Reel, 750 $ 117,00 $ 99,45 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD9253BCPZRL7-125 Статус: Prodn 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/5.6mm Pad) 48 Ind Reel, 750 $ 137,00 $ 116,45 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD9253BCPZRL7-80 Статус: Prodn 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/5.6mm Pad) 48 Ind Reel, 750 $ 74,00 $ 62,90 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD9253TCPZ-125EP Статус: Prodn 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/5.6mm Pad) 48 Mil Tray, 260 $ 200,00 $ 170,00 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD9253TCPZR7-125EP Статус: Prodn 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/5.6mm Pad) 48 Mil Reel, 750 $ 200,00 $ 170,00 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD9253-125EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 250,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.