シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADP223:  電圧レギュレータ、デュアル、300mA出力調整可能、低ノイズ、高PSSR

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

300mAのデュアルの調整可能出力を持つADP223/ADP225と固定出力のADP222/ADP224は、高PSRR、低ノイズ、低静止時電流と低いドロップアウト電圧を備えており、電圧レギュレータとしては、厳しい性能と省ボードスペースの要求のある無線アプリケーションに最適です。

低い静止時電流、低いドロップアウト電圧、そして広い入力電圧範囲を備えたADP222/ADP223/ADP224/ADP225は、携帯機器のバッテリの寿命を拡張します。

ADP222/ADP223/ADP224/ADP225は、低いヘッドルーム電圧で動作していても100kHzほどの高い周波数に対して60dB以上の電源電圧除去特性を維持する電源です。ADP222/ADP223/ADP224/ADP225は、ノイズ・バイパス用コンデンサを必要とせずに、競合のLDOよりも優れたノイズ性能を提供します。過電流とサーマル保護回路は、逆条件下のダメージを保護します。

ADP224とADP225はそれぞれADP222とADP223と同じですが、出力の急速放電機能が加わっています。

ADP222/ADP223/ADP224/ADP225は、小型8ピン、2mm×2mmのLFCSPパッケージで供給され、超小型1μF(±30%)のセラミック出力コンデンサで安定な動作が得られるため、幅広い携帯機器の電源としては、最小の必要ボード面積ですみます。

アプリケーション

  • 無線ネットワーク機器
  • POS装置、バーコード・スキャナ、クレジットカード読み取り機
  • ポータブル型、バッテリ駆動の装置
  • ポータブル医用機器
  • ポストDC/DCレギュレータ

特長と利点

  • 入力電圧範囲:2.5 V~5.5 V
  • 小型8ピン2mm×2mm
    LFCSPパッケージ
  • 初期精度: ±1%
  • 高PSRR:70dB@10kHz
  • 60dB@100kHz
  • 40dB@1MHz
  • 低ノイズ:27μVrms@VOUT=1.2V
  • 50μVrms@VOUT=2.8V
  • 優れた過渡応答特性
  • 低いドロップアウト電圧:170mV@300mA負荷時
  • グランド電流:65μA(typ)@無負荷、両LDOイネーブル時
  • 過電流保護と過熱保護機能

ADP223 接続回路図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP222/ADP223/ADP224/ADP225: デュアル300 mA出力、低ノイズ、高PSRRの電圧レギュレータ (Rev C, 08/2012) (pdf, 0)  データシート PDF
ADP222/ADP223/ADP224/ADP225: Dual, 300 mA Output, Low Noise, High PSRR Voltage Regulators Data Sheet (Rev E, 05/2014) (pdf, 743 kB)  データシート PDF
Introduction to ADIsimPower
ADIsimPower is a smart selector and a collection of downloadable tools that produce complete and optimized power designs. Schematic, bill of materials, and performance data are customized to your specific needs in minutes.
Videos HTML
UG-227: Evaluating the ADP223 Dual, 300 mA Output, Adjustable, Low Noise, High PSRR Voltage Regulator  (pdf, 197 kB)
The ADP223 evaluation board can be used with ADP225 parts, too.
ユーザー・ガイド PDF
LDO 不安定性を抵抗とコンデンサの並直列変換で考える 技術関連記事 HTML
LDO 不安定性を抵抗とコンデンサの並直列変換で考える 技術資料 HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADI Linear Regulator Design Tool and Parametric Search  (zip)
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
設計ツール&シミュレータ ZIP
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Selection Vin (min) V Vout V   Find Solutions
Vin (max) V Iout A
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP223 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP223CP-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる