シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP1741:  低ドロップアウト・リニア・レギュレータ、2A、CMOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中
   ADP1741の製品紹介ビデオを視聴する

ADP1740 / ADP1741は、CMOS、ロー・ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータで、入力電圧は1.6V~3.6Vで動作し、出力電流は最大2Aまで供給することができます。

製品の詳細は電源構成の簡素化を実現するADP1740/41,ADP1752-1755 をご覧ください。

このように低いVIN / VOUTを備えたLDOは、2.5Vから下の1.8V I/Oレールで動作し、0.75V以下のコア電圧に供給するナノメータ形状のFPGA用のレギュレータとして最適です。斬新で独自のアーキテクチャを使用することで、高い供給電圧除去、低ノイズを実現し、小型、わずか4.7µFのセラミック出力コンデンサとともに、優れたラインおよび負荷トランジエント応答を達成します。

ADP1740には7種の固定出力電圧オプションがあります。ADP1741は、調整可能バージョンで、出力電圧は、外付けのデバイダによって、0.75V~3.0Vの範囲が可能です。ADP1740 / ADP1741は、外付けソフト・スタート・コンデンサを接続することによって、スタートアップをプログラムできます。

パワーグッド出力は、パワーシステムモニタが出力パワーのレール電圧が正常であることをデジタル的にチェックします。ADP1740 / ADP1741は、16ピンの4mm×4mm LFCSPパッケージで供給され、非常にコンパクトなソリューソンを実現できるだけではなく、小型、少フット・プリントで2Aの出力電流を必要とするアプリケーションに関して優れた熱性能を提供します。

アプリケーション

  • ノートブック・コンピュータ
  • メモリ・システム
  • 通信装置
  • ネットワーク装置
  • DSP / FPGA / マイクロプロセッサの電源
  • 計測機器 / データ・アクイジション

特長と利点

  • 最大出力電流:2A
  • 入力電圧範囲:1.6V~3.6V
  • 低シャットダウン電流:2μA
  • 低いドロップアウト電圧:160mV@2A負荷
  • 初期精度:±1%
  • ライン、負荷、温度についての精度:2%
  • ソフトスタート機能つき7種の固定出力電圧オプション(ADP1740):0.75V~2.5V
  • ソフトスタート機能つき出力電圧調整可能オプション(ADP1741):0.75V~3.0V
  • 高いPSRR特性
    65dB@1kHz
    65dB@10kHz
    54dB@100kHz
  • 0.75V出力で23μV rms
  • 小型の4.7μFセラミック出力コンデンサで安定に動作
  • 優れた負荷 / ラインの過渡応答
  • 電流制限と熱過負荷保護機能
  • 電源正常インジケータ
  • ロジックで制御可能なイネーブル

ADP1741 動作回路例

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP1740/ADP1741: 2 A, Low VIN, Low Dropout Linear Regulator Data Sheet (Rev D, 12/2012) (pdf, 777 kB)  データシート PDF
AN-1072: 低ドロップアウト・レギュレータの活用方法  (pdf, 447 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1072: How to Successfully Apply Low Dropout Regulators  (pdf, 105 kB)
This application note reviews the basic LDO topology, explains key specifications, and shows the application of low dropout voltage regulators in systems.
アプリケーション・ノート PDF
CN-0190: 堅牢な、6 V ~14 V入力、多電圧、高効率、25Wユニバーサル電源モジュール  (pdf, 1012 kB) 実用回路 PDF
LDO設計とアプリケーションの基礎 技術関連記事 HTML
Analog Dialogue Vol.43 No.8未発表論文から 低ドロップアウト・レギュレータを活用する方法 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are LDOs and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP1741 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP1741 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP1741-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる