シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADT7310:  デジタル温度センサー、±0.5℃精度、16ビット、SPI

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADT7310は、狭型SOICパッケージの高精度デジタル温度センサーです。このデバイスは、バンドギャップ温度センサーと13ビットADCを内蔵しており、温度を監視しデジタル化して分解能0.0625℃で出力します。ADCの分解能は、デフォルトで13ビット(0.0625℃)に設定されています。この分解能は、コンフィグレーション・レジスタのビット7(レジスタ・アドレス:0x01)を設定することで16ビット(0.0078℃)に変えることができます。

ADT7310は2.7~5.5Vの電源にわたっての動作が保証されています。3.3Vでの平均電源電流は210μA(typ)です。ADT7310は、デバイスをパワーダウンして、シャットダウン電流を2μA(typ値)にするシャットダウン・モードを備えています。このデバイスの動作温度範囲は、–55℃~+150℃です。

CTピンはオープン・ドレイン出力で、温度がプログラムされたクリチカル温度リミット(デバイスの動作範囲温度限界に近い値)を越えたときにアクティブとなります。デフォルトのクリチカル温度リミットは147℃となっています。INTピンもオープン・ドレインで、温度がプログラムされたリミットを越えたときにアクティブとなります。INTピンとCTピンはコンパレータあるいは割り込みモードのどちらにでも使うことができます。

アプリケーション

  • 医療機器装置
  • 環境コントロール・システム
  • コンピュータ・サーマル・モニタリング
  • サーマル保護
  • 工業用プロセス制御
  • 電源システム・モニタ
  • ハンドヘルド・アプリケーション

特長と利点

  • 高性能:
    温度精度±0.5℃@-40℃~+105℃(2.7V~3.6V)
    ±0.4℃@-40℃~+105℃(3.0V)
    16ビット温度分解能:0.0078℃
    高速な最初の温度の変換時間:パワアップ後6ms
  • 低消費:
    パワーセービング・モード:1サンプル/1秒
    ノーマル・モード:700μW@3.3V
    シャットダウン・モード:7μW@3.3V
  • 容易な導入:
    温度校正 / 補正は不要
    直線性補正の不要
  • 広い動作範囲:
    温度範囲:-55℃~+150℃
    電圧範囲:2.7V~5.5V
  • プログラマブル割り込み:
    高精度な温度過熱割り込み
    温度上昇 / 温度低下割り込み
  • SPI互換インターフェース
  • 8ピン狭幅SOIC、RoHS準拠パッケージ

ADT7310 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADT7310: ±0.5°C Accurate, 16-Bit Digital SPI Temperature Sensor Data Sheet (Rev A, 01/2012) (pdf, 424 kB)  データシート PDF
CN-0209: プロセス・コントロール・アプリケーション用フル・プログラマブル・ユニバーサル・アナログ・フロントエンド  (pdf, 472 kB) 実用回路 PDF
UG-047: Evaluating the ADT7310/ADT7410 Temperature Sensors  (pdf, 786 kB) ユーザー・ガイド PDF
半導体温度センサーの基板レイアウト最適化の方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
BeMicro FPGA Project for CN0209 with Nios driver FPGA HDL HTML
CN0209 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADT7310 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADT7310TRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 軍用 Tube, 98 $ 1.61 $ 1.32 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADT7310TRZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 軍用 Reel, 2500 - $ 1.32 Y  成分表 PCN 購入
ADT7310TRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 軍用 Reel, 1000 - $ 1.32 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADT7310, ADT7311, ADT7312 and ADT7410 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADT7X10EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる