If you purchase the evaluation board model of this product, you will also need the System Demonstration Platform (SDP). They are used in conjunction as part of a customer evaluation environment.
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD5755-1: HART接続、ダイナミック消費電力制御付きの4チャンネル、16ビット、シリアル入力、4 mA~20 mA出力 / 電圧出力DAC (Rev B, 11/2011) (pdf, 1995 kB) | データシート | |
| AD5755-1: Quad Channel, 16-Bit, Serial Input, 4 mA to 20 mA and Voltage Output DAC, Dynamic Power Control, HART Connectivity Data Sheet (Rev E, 11/2012) (pdf, 577 kB) | データシート | |
|
Process Control Demonstration
Featuring the AD5700 HART Modem and the AD5421 which is a complete, loop-powered, 4 mA to 20 mA digital-to-analog converter (DAC) that is designed to meet the needs of smart transmitter manufacturers in the industrial control industry. |
Videos | HTML |
|
AD5755: 16-Bit Multi-Channel Control IC
The AD5755 is a complete 16-Bit quad-channel control IC that integrates ADI's precision data conversion, signal conditioning and power management technologies. |
Videos | HTML |
| UG-244: ダイナミック消費電力制御機能および HART 接続機能付、4 チャンネル、16 ビット、シリアル入力、4 mA~20 mA、電圧出力 DAC の評価用ボード (pdf, 889 kB) | ユーザー・ガイド | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | ソリューション・ブリテン | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD5755 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| AD5755 IIO Multi-Channel DAC Linux Driver | デバイスドライバ | HTML |
| AD5755 - Microcontroller No-OS Driver | デバイスドライバ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Recommended Low Power Hart Modem for the AD5755-1
Recommended External 5V References for the AD5755-1
Were these recommendations helpful?
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。