ADP2302

製造中

ステップダウンDC-DCスイッチング・レギュレータ、2A

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 広い入力電圧範囲:3.0 V~20 V
  • 最大負荷電流:2A(ADP2302)
  • 全温度範囲にわたる出力精度:±1.5%
  • 出力電圧は0.8 V下げることが可能
  • スイッチング周波数:700kHz
  • 電流モード制御アーキテクチャ
  • 自動PFM/PWMモードの切り替え機能
  • ヒステリシス機能付きの高精度イネーブル・ピン
  • ハイサイドMOSFETを内蔵
  • ブースト用ダイオード内蔵
  • 内部補償とソフトスタート機能内蔵
  • パワー・グッド出力を装備
  • 低電圧ロックアウト(UVLO)機能を内蔵
  • 過電流保護(OVP)機能
  • サーマル・シャットダウン(TSD)機能内蔵
  • 拡張パドル付8ピンSOICパッケージを採用

ADP2302/ADP2303は、固定周波数、電流モード制御のステップダウンDC-DC安定化電源で、パワーMOSFETを内蔵しています。 ADP2302/ADP2303は3.0V~20Vのいかなる入力電圧でも動作しますので、幅広いアプリケーションに適応します。ADP2302/ADP2303の出力電圧は、調整可能バージョンの製品では、0.8Vもの低い電圧まで調整可能で、固定出力バージョンの製品での現在提供可能な出力電圧は、5.0 V、3.3 V、2.5 Vです。700 kHzの動作周波数のため、小型インダクタとセラミック・コンデンサの利用が可能で、小型ソリュージョンを提供します。電流モードの制御は、高速で安定なライン電圧性能および負荷トランジエント性能を提供します。各ADP2302/ ADP2303製品は、内部にソフトスタート機能を内蔵しており、パワーアップ時の大きな突入電流を防止します。イネーブル入力を備えており、パワー・グッド信号をシーケンス・デバイスとして使用することが可能です。高精度なイネーブル・スレショールドを備えているため、他の入力/出力電源から容易にシーケンスできます。その他の特長として、アンダー電圧ロックアウト(UVLO)機能、オーバ電圧保護(OVP)、サーマル・シャットダウン(TSD)機能、それにオーバ電流保護機能(OCP)があります。

 

ADP2302/ ADP2303は、拡張パドル付8ピンSOICパッケージを採用し、-40℃~+125℃の接合温度範囲にわたって性能が仕様規定されています。

アプリケーション

 

  • 中間電源としてのレール変換(他の電源と負荷の間に挿入して異なる電圧源を作る)
  • DC/DCポイント・オブ・ロード(POL)アプリケーション
  • 通信関連、ネットワーキング装置
  • 工業用および計測機器
  • 健康機器、医療機器
  • 民生用電子機器

ADP2302
ステップダウンDC-DCスイッチング・レギュレータ、2A
ADP2302/ADP2303 Functional Block Diagram ADP2302/ADP2303 Pin Configuration
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
ADP2384 製造中 ステップダウンDC-DCレギュレータ、20V、4A、同期型
ADP2386 製造中 20 V、6 A、同期型ステップダウンDC/DC レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADP2302

ADP230x Inverting Buck-Boost Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く

ADP230x Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-ADP2302

ADP2302 Evaluation Board

製品詳細

The ADP2302/ADP2303 are 2 A/3 A, 20 V, nonsynchronous step-down, dc-to-dc regulators with an integrated power MOSFET in a SOIC package with an exposed paddle. The ADP2302/ ADP2303 evaluation boards are complete buck regulator solutions that allow users to evaluate the performance of the regulators.


The ADP2302/ADP2303 integrated soft-start circuitry prevents inrush current at power-up. The power-good output indicates that the output voltage is regulated within tolerance, and it can be used to sequence devices that have an enable input. The precision enable feature allows the part to be easily sequenced from external supplies. Other key features include undervoltage lockout (UVLO), output overvoltage protection (OVP), thermal shutdown (TSD), and overcurrent protection (OCP).

EVAL-ADP2302
ADP2302 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品