If you purchase the evaluation board model of this product, you will also need the System Demonstration Platform (SDP). They are used in conjunction as part of a customer evaluation environment.
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD5791: 1 ppm、±1 LSB INL 20ビット電圧出力DAC (Rev 0, 07/2010) (pdf, 1179 kB) | データシート | |
| AD5791: 1ppm DAC 20-Bit, ±1LSB INL,Voltage Output DAC Data Sheet (Rev C, 11/2011) (pdf, 413 kB) | データシート | |
| CN0191: 20-Bit, Linear, Low Noise, Precision, Bipolar ±10V DC Voltage Source (pdf, 178 kB) | 実用回路 | |
|
AD5791: 1PPM DAC, the Industry's First True 20-Bit DAC
The AD5791 represents breakthrough data converter technology that offers unparalleled benefits to system architects and designers of precision electronic equipment. The device boasts true 1ppm Resolution & Accuracy. |
Videos | HTML |
| AD5781/AD5791 Quick Start Guide (Wiki Site) | ユーザー・ガイド | HTML |
| UG-185: シリアル入力電圧出力20 ビットDACの評価用ボード (pdf, 1006 kB) | ユーザー・ガイド | |
|
The 20-Bit DAC Is the Easiest Part of a 1-ppm-Accurate Precision Voltage Source
(Analog Dialogue, Volume 44 – April 2010) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
| Analog Dialogue Vol.44Vol.4 20ビットDACは最も使いやすい1ppm高精度電圧源です | 技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
| 電力消費を抑え、省スペースを実現するダイレクト・デジタル・シンセサイザ「AD9838/9837」を発表 (26 Apr 2011) | プレス・リリース | HTML |
| 高品質な解析機能付きECG向けに集積アナログ・フロントエンド・サブシステム「ADAS1000」を発表 (09 Feb 2011) | プレス・リリース | HTML |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | ソリューション・ブリテン | |
|
ヘルスケアIC ソリューション・ブリテン
ヘルスケア IC ソリューション・ブリテン, Volume 11, Issue 2 |
ソリューション・ブリテン | HTML |
| 産業用IC | ソリューション・ブリテン | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD5791 IBIS Model (ibs) | IBISモデル | IBS |
| AD5780 - Microcontroller No-OS Driver | デバイスドライバ | HTML |
| AD5791 IIO DAC Linux Driver (Wiki Site) | デバイスドライバ | HTML |
| AD5791 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| BeMicro FPGA Project for AD5791 with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Were these recommendations helpful?
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。