ADP223

新規設計に推奨

電圧レギュレータ、デュアル、300mA出力調整可能、低ノイズ、高PSSR

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 小型8ピン2mm×2mm
  • LFCSPパッケージ
  • 初期精度: ±1%
  • 高PSRR:70dB@10kHz、60dB@100kHz、40dB@1MHz
  • 低ノイズ:27μVrms@VOUT=1.2V、50μVrms@VOUT=2.8V
  • 優れた過渡応答特性
  • 低いドロップアウト電圧:170mV@300mA負荷時
  • グランド電流:65μA(typ)@無負荷、両LDOイネーブル時
  • 過電流保護と過熱保護機能


ADP223
電圧レギュレータ、デュアル、300mA出力調整可能、低ノイズ、高PSSR
ADP223/ADP225 Functional Block Diagram ADP223/ADP225 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADP223

ADP223/ADP225 Evaluation Board

機能と利点

  • Input voltage range: 2.5 V to 5.5 V
  • Output current range: 0 mA to 300 mA per output
  • Output voltage accuracy: ±1%
  • Operating temperature range: −40°C to +125°C

製品詳細

The ADP223/ADP225 evaluation board is used to demonstrate the functionality of the ADP223 and ADP225 dual adjustable linear regulators. The ADP223 and ADP225 are identical except that the ADP225 incorporates the quick output discharge (QOD) function.

Simple device measurements, such as line and load regulation, dropout voltage, and ground current consumption, can be demonstrated with only a single voltage supply, voltmeters, a current meter, and load resistors.

For more information about the ADP223/ADP225 linear regulator, see the ADP222/ADP223/ADP224/ADP225 data sheet.

EVAL-ADP223
ADP223/ADP225 Evaluation Board
eval-adp223/ADP225

リファレンス・デザイン

Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
CN0585 Circuits from the Lab®

Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module

機能と利点

  • 4 Analog Input Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 4 Analog Output Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 200 ns Latency between ADC Measurement and DAC Settling
  • Analog Front End Interface Connector
  • Modeling and Simulation Compatible with MATLAB and Python
  • FMC Connector Interface to FPGA

使用製品


資料


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-31 03:03
    Low Latency Test and Measurement Kit – Hardware in the Loop
  • lazy blur
    VIDEO · 2023-04-03 03:08
    Personalized Low Latency Hardware in the Loop (HiL) Solution
CN0585
Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module
Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0585-FMCZ Angle Evaluation Board
EVAL-CN0585-FMCZ Top Evaluation Board
EVAL-CN0585-FMCZ Bottom Evaluation Board
EVAL-CN0585-FMCZ_KIT Angle Evaluation Board
EVAL-CN0585-FMCZ_KIT Top Evaluation Board
EVAL-CN0585-FMCZ_KIT Bottom Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品