LTM8054
推荐用于新设计36VIN、5.4A 降压-升压型 μModule 稳压器
- 产品模型
- 5
概述
- 完整的降压-升压型开关模式电源
- 宽输入电压范围:5V 至 36V
- 宽输出电压范围:1.2V 至 36V
- VIN 可高于、等于或低于 VOUT
- 从 6VIN 产生 12V/1.8A 输出
- 从 12VIN 产生 12V/3.4A 输出
- 从 24VIN 产生 12V/5.4A 输出
- 效率高达 94%
- 可调输入和输出平均电流限值
- 输入和输出电流监视器
- 可通过并联以增加输出电流
- 可选的开关频率:100kHz 至 800kHz
- 可同步范围:200kHz 至 700kHz
- 11.25mm x 15mm x 3.42mm BGA 封装
LTM®8054 是一款 36VIN、降压-升压型 μModule® (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。仅需采用一个用于设定开关频率的电阻器、一个负责设定输出电压的电阻分压器、以及输入和输出电容器便可实现完整的设计。只需少量组件即可实现诸如输入和输出平均电流调节等其他功能。LTM8054 可在一个 5V 至 36V 的输入电压范围内运作,并能够在 1.2V 至 36V 之间调节输出电压。SYNC 输入和 CLKOUT 输出可实现简易的同步。
LTM8054 采用紧凑型模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8054 符合 RoHS 标准。
| LTM8054 | LTM8055 | LTM8056 | |
| VIN (操作) | 36 | 36 | 58 |
| VIN绝对最大值 | 40 | 40 | 60 |
| VOUT绝对最大值 | 40 | 40 | 60 |
| IOUT (峰值) 24VIN, 12VOUT |
5.4 | 8.5 | 5.5 |
| 封装 | 15 x 11.25mm x 3.42mm BGA |
15 x 15mm x 4.92mm BGA |
15 x 15mm x 4.92mm BGA |
应用
- 高功率电池供电式设备
- 工业控制
- 太阳能供电型电压调节器
- 太阳能供电型电池充电
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
产品选型指南 1
产品选型卡 5
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTM8054EY#PBF | 88-Ball CSP_BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
| LTM8054IY | 88-Ball CSP_BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
| LTM8054IY#PBF | 88-Ball CSP_BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
| LTM8054MPY | 88-Ball CSP_BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
| LTM8054MPY#PBF | 88-Ball CSP_BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM8054EY#PBF | 量产 | |
| LTM8054IY | 量产 | |
| LTM8054IY#PBF | 量产 | |
| LTM8054MPY | 量产 | |
| LTM8054MPY#PBF | 量产 | |
|
7月 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTM8054EY#PBF | 量产 | |
| LTM8054IY | 量产 | |
| LTM8054IY#PBF | 量产 | |
| LTM8054MPY | 量产 | |
| LTM8054MPY#PBF | 量产 | |
|
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM8054EY#PBF | 量产 | |
| LTM8054IY | 量产 | |
| LTM8054IY#PBF | 量产 | |
| LTM8054MPY | 量产 | |
| LTM8054MPY#PBF | 量产 | |
|
7月 15, 2019 - 19_0117 Alternate Source Inductor for LTM8054 |
||
| LTM8054EY#PBF | 量产 | |
| LTM8054IY | 量产 | |
| LTM8054IY#PBF | 量产 | |
| LTM8054MPY | 量产 | |
| LTM8054MPY#PBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM8054
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTM8054
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8054的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论