LTC3886
LTC3886-1

推荐用于新设计

具数字电源系统管理功能的 60V、双输出、降压型控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 符合 PMBus/I2C 标准的串行接口
  • 遥测回读包括 VIN、IIN、VOUT、IOUT、温度和故障
  • 可编程电压、电流限值、数字软起动 / 停止、排序、裕度调节、过压 / 欠压 / 过温 (OV/UV/OC)、频率和控制环路补偿
  • 在整个温度范围内实现了小于 ±0.5% 的输出误差
  • 集成型 16 位 ADC 和 12 位 DAC
  • 集成型高端电流检测放大器
  • 具 ECC 的内部 EEPROM 和故障记录
  • 集成型 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器
  • 电源转换
    • 宽 VIN 范围:4.5V 至 60V
    • VOUT0、VOUT1 范围:0.5V 至 13.8V
    • 模拟电流模式控制环
    • 可为多达 6 个相位提供准确的多相 (PolyPhase®) 均流 (100kHz 至 750kHz)
    • 采用 52 引脚 (7mm x 8mm) QFN 封装
    LTC3886
    LTC3886-1
    具数字电源系统管理功能的 60V、双输出、降压型控制器
    LTC3886/LTC3886-1 Application Circuit LTC3886/LTC3886-1 Pin Configuration LTC3886/LTC3886-1 Performance Graph
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

    创建新项目

    软件资源


    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
    LTC2975 推荐用于新设计 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型

    LTspice 1


    LTspice中提供以下器件型号:

    • LTC3886
    • LTC3886-1

    Linduino 3

    LTpowerCAD 2


    LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

    • LTC3886
    • LTC3886+LTC3870

    LTpowerPlay®

    LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

    打开工具
    LTspice

    LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

    LTpowerCAD

    LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


    评估套件

    eval board
    DC2277A

    LTC3886 UKG封装翻盖式编程演示板

    产品详情

    演示电路2277A包含对采用UKG封装的LTC3886的EEPROM进行编程和验证所需的电路,这是它的目的。DC2277A附带安装在翻盖式编程插槽中的LTC3886,并且其EEPROM包含出厂默认配置。可以在GUI中找到与出厂默认配置相对应的LTpowerPlay™ #.proj 文件。

    eval board
    DC2155A-A

    LTC3886UKG演示板(RSENSE)双相双输 PMBus降压18V≤VIN≤54V,VOUT0/VOUT1=5V至12V(每通道 12A,150kHz)

    产品详情

    演示电路2155A提供两种配置。DC2155A-A是一款双路输出同步降压转换器,内置双相电流模式控制器LTC3886。DC2155A-B是一款单路输出同步降压转换器,采用四种相位工作:两种来自LTC3886,两种来自LTC3870相位扩展器。两种版本均具有PMBus接口和数字电源系统管理功能。

    eval board
    DC2155A-B

    LTC3886UKG/LTC3870UFD演示板(RSENSE) | 4相单输出PMBus降压器件,18V≤VIN≤54V,VOUT=12V(48A,150kHz)

    产品详情

    演示电路2155A提供两种配置。DC2155A-A是一款双路输出同步降压转换器,内置双相电流模式控制器LTC3886。DC2155A-B是一款单路输出同步降压转换器,采用四种相位工作:两种来自LTC3886,两种来自LTC3870相位扩展器。两种版本均具有PMBus接口和数字电源系统管理功能。

    eval board
    DC2578A

    整体电源管理:热插拔、中间总线电压、负载点(集成LTC4281、LTC3886、LTC3887、LTC2975)[需要DC1613]

    产品详情

    DC2578A是一款完整的电源链,包括一个热插拔控制器、一个中间总线控制器和六个负载点通道,具有电源系统管理功能。该板演示如何通过LTC4281热插拔控制器和LTC3886降压中间总线控制器(IBC)安全从背板传输电源,并通过调节负载电压的负载点转换器(POL)输出。它全面展示了ADI解决方案的电源管理、协作和安全功能,并展示了如何轻松配置和管理整个电源层次结构。每个稳压电源能够进行时序控制、微调、裕量调节、监控、测量和协作响应故障,并将故障信息记录在非易失性存储器中。此外,板载负载脉冲发生器有助于优化可调LTC3886控制回路响应。整个系统提供的各种状态和遥测信息在一个GUI接口——LTpowerPlay下进行合并和呈现。

    DC2277A
    LTC3886 UKG封装翻盖式编程演示板
    DC2277A - Schematic
    DC2155A-A
    LTC3886UKG演示板(RSENSE)双相双输 PMBus降压18V≤VIN≤54V,VOUT0/VOUT1=5V至12V(每通道 12A,150kHz)
    DC2155A-A Evaluation Board DC2155A-A Evaluation Board - Top View DC2155A-A Evaluation Board - Bottom View DC2155A-A-2155A-B Image DC2155A-A - Schematic
    DC2155A-B
    LTC3886UKG/LTC3870UFD演示板(RSENSE) | 4相单输出PMBus降压器件,18V≤VIN≤54V,VOUT=12V(48A,150kHz)
    DC2155A-A-2155A-B Image DC2155A-B - Schematic
    DC2578A
    整体电源管理:热插拔、中间总线电压、负载点(集成LTC4281、LTC3886、LTC3887、LTC2975)[需要DC1613]
    DC2578A

    最新评论

    近期浏览