LTC2485
量产具 Easy Drive 输入电流抵消功能和 I2C 接口的 24 位 ΔΣ ADC
- 产品模型
 - 4
 
概述
- Easy Drive™ 技术实现了具零差分输入电流的轨至轨输入
 - 能够以全准确度对高阻抗传感器直接进行数字化处理
 - GND 至 VCC 输入 / 基准共模范围
 - 二线式 I2C 接口
 - 可编程 50Hz、60Hz 或同时 50Hz / 60Hz 抑制模式
 - 2ppm (0.25LSB) INL,无漏失码
 - 1ppm 偏移和 15ppm 全标度误差
 - 可选的 2x 速度模式
 - 无延迟:数字滤波器可在单个周期内实现稳定
 - 2.7V 至 5.5V 单工作电源
 - 内部振荡器
 - 可提供 6 个地址和 1 个用于实现同步的全局地址
 - 采用纤巧型 (3mm x 3mm) 10 引脚 DFN 封装
 
LTC®2485 实现了一个 24 位加上正负位的无延迟增量累加 (No Latency ΔΣ™) 模数转换器与专利 Easy Drive 技术和 I2C 数字接口的组合。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得能够保持出色 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和具有轨至轨输入范围的输入信号直接进行数字化处理。
LTC2485 内置温度传感器和一个振荡器。LTC2485 可通过一个 I2C 接口进行配置,以测量一个外部信号或内部温度传感器和抑制线路频率。可以选择 50Hz、60Hz 或同时 50Hz / 60Hz 线路频率抑制以及一种 2x 加速模式。
LTC2485 提供了一个与基准电压无关的宽共模输入范围 (0V 至 VCC)。该基准可以低至 100mV,或直接连接至 VCC。LTC2485 包括一个片内修整振荡器,从而免除了增设外部晶体或振荡器的需要。在连续、透明、偏移和全标度校准过程中自动地保持了准确度和低漂移。
应用
- 直接传感器数字化转换器
 - 衡器
 - 直接温度测量
 - 应变仪换能器
 - 仪表
 - 工业过程控制
 - DVM 和测量计
 
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
技术文章 1
产品选型卡 2
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 | 
|---|---|---|---|
| LTC2485CDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2485CDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2485IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2485IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN | 
|---|---|---|
| 
                                                            6月 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan)  | 
                                                    ||
| LTC2485CDD#PBF | 量产 | |
| LTC2485CDD#TRPBF | 量产 | |
| LTC2485IDD#PBF | 量产 | |
| LTC2485IDD#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2485的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论