LT3791-1

量产

60V、四开关、同步降压-升压型控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 四开关单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
  • 同步开关:效率高达 98.5%
  • 宽 VIN 范围:4.7V 至 60V
  • 2% 输出电压准确度:1.2V ≤ VOUT < 60V
  • 6% 输出电流准确度:0V ≤ VOUT < 60V
  • 采用电流监视器输出进行输入和输出电流调节
  • 在降压或升压模式中无上管 FET 刷新
  • 停机期间 VOUT 与 VIN 断接
  • C/10 充电终止和输出短路标记
  • 每个 IC 能提供 100W 或更大的功率
  • 具裸露衬垫的 38 引脚 TSSOP 封装
LT3791-1
60V、四开关、同步降压-升压型控制器
120W (24V 5A) Buck-Boost Voltage Regulator Efficiency vs Load Current Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
理想二极管和PowerPath控制器 1
LT4320 推荐用于新设计 理想二极管桥控制器
热插拔控制器 1
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
温度传感器 1
LTC2995 量产 具警报输出的温度传感器和双通道电压监视器
振荡器 1
LTC6930 量产 32.768kHz 至 8.192MHz 精准微功率振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3791-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览