ADP2384

量产

20 V、4 A、同步降压DC-DC稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输入电压:4.5 V至20 V
  • 集成MOSFET:44 mΩ/11.6 mΩ
  • 基准电压:0.6 V ± 1%
  • 连续输出电流:4 A
  • 可编程开关频率:200 kHz至1.4 MHz
  • 同步至外部时钟:200 kHz至1.4 MHz
  • 180°反相时钟同步
  • 精密使能和电源良好指示
  • 外部补偿
  • 提供外部可调选项的内部软启动
  • 启动后进入预充电输出
ADP2384
20 V、4 A、同步降压DC-DC稳压器
ADP2384 Functional Block Diagram ADP2384 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP2384

SIMPLIS Models 1

ADP238x Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

ADP238x Inverting Buck-Boost Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-FMCDAQ3-EBZ

高速数据采集FMC板

特性和优点

  • 提供两个ADC通道和两个DAC通道,具有完全的同步能力
  • 尺寸兼容FMC
  • 采用单个FMC连接器供电

产品详情

AD-FMCDAQ3-EBZ模块由AD9680(双通道、14位、1.25 GSPS、JESD204B ADC)、AD9152(双通道、16位、2.5 GSPS、JESD204B DAC)、AD9528时钟和电源管理组件组成。它通过FMC连接器和内部生成的载波平台提供时钟信号,包括完全自足的数据采集和信号合成原型制作平台。该模块采用FMC尺寸(84 mm × 69 mm),将宽带数据转换、时钟和电源结合在一起,非常接近用于系统原型开发和设计的实际软硬件,而信号链性能不受影响。

应用

  • 电子测试与测量设备
  • 通用软件无线电
  • 雷达系统
  • 超宽带卫星接收器
  • 信号情报(SIGINT)
  • 点对点通信系统
  • DOCSIS 3.0 CMTS和HFC网络
  • 多路输入/多路输出(MIMO)无线电
  • 自动测试设备

eval board
EVAL-ADP2384/ADP-2386

ADP2384/ADP2386 评估板

产品详情

ADP2384/ADP2386评估板是一款完整的4 A/6 A、20 V降压稳压器解决方案,用户可采用近乎理想的印刷电路板(PCB)布局来评估ADP2384/ADP2386的性能。


开关频率可在200 kHz至1.4 MHz范围内进行编程,或可同步至带180°相移的外部时钟,从而实现可堆叠多相功率解决方案。


ADP2384/ADP2386评估板输出预设为3.3 V,且开关频率设置为600 kHz。不同的输出电压设置可以通过选用合适的无源器件来实现。环境工作温度范围为−40°C至+85°C。


有关ADP2384和ADP2386稳压器的完整详情可参考ADI公司提供的ADP2384和ADP2386数据手册,应同时参阅数据手册和本用户指南。

eval board
EVAL-AD9546

AD9546 评估板

特性和优点

  • 使用 6 V 墙式适配器和板载 LDO 电压稳压器可轻松实现电源连接。
  • 十个交流耦合输出 SMA 连接器,带用于 HCSL 的输出端电极
  • 两个单端交流耦合参考输入,也可用作差分交流耦合参考输入
  • 一个单端交流耦合参考输入和一个单端直流耦合参考输入,可一起配置为差分交流耦合参考输入
  • 引脚可编程,上电可配置性
  • 状态 LED
  • 使用 USB 连接进行 PC 控制
  • 具有简单图形用户界面的、基于 Microsoft Windows 的评估软件

产品详情

AD9546 评估板是一款紧凑易用的平台,用于评估 AD9546 的多输入、10 输出、双通道、数字时钟同步器的所有功能。AD9546 支持现有和新兴的国际电信联盟 (ITU) 标准,通过服务提供商分组网络,可交付频率、相位和时刻,这些分组网络包括 ITU-G.8262、ITU-T G.812、ITU-T G.813、ITU-T G.823、ITU-T G.824、ITU-T G.825 和ITU-T G.8273.2。

将 AD9546 的 10 个时钟输出同步为多达四个输入基准电压源中的任意一个。数字锁相环 (DPLL) 可减少与外部基准电压源相关的时序抖动。数字控制的环路和保持电路即使在所有参考输入失败时,仍可持续产生低抖动输出信号。AD9546 系统时钟由 52 MHz 晶振提供。或者,可以在 SMA 连接器上提供外部时钟信号(必须插入相关组件,才能启用此功能)。

应用

  • 5G 时序传输高精度同步
  • 全球定位系统 (GPS)、PTP (IEEE 1588) 和同步以太网 (SyncE) 抖动滤除和同步
  • 光传送网络 (OTN)、同步数字体系 (SDH) 以及宏基站和小蜂窝基站。
  • 小基站时钟(基带和射频)
  • Stratum 2、Stratum 3e 和 Stratum 3 保持、去除信号抖动和相位瞬态控制
  • JESD204B 支持模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 时钟
  • 运营商级以太网

eval board
AD-FMCOMMS11-EBZ

直接RF至基带发射无线电

特性和优点

  • TX
    • 16位12GSPS RFDAC
    • JESD204B接口
      • 8个通道,最高可达12.5Gbps
    • 1x/2x/4x/6x/8x/12x/16x/24x/32x插值
    • 最大速率下的64位NCO
    • 模拟工作模式:
      • 正常模式:6GSPS DAC速率
        • 频率合成最高可达2.5GHz(第一奈奎斯特)
      • 混频模式:6GSPS DAC速率
        • 第2和第3奈奎斯特区中的频率合成
      • 2X正常模式:12GSPS DAC速率
        • 频率合成最高可达6GHz(第一奈奎斯特)
      • 出色的动态性能
  • RX
    • 3.2GHz全功率带宽(2.5GSPS时)
      • 噪声密度 = -149.5dBFs/Hz,ENOB = 9.5位
      • SFDR = 77 dBc(1GHz Ain,2.5Gsps)
      • SFDR = 77dBc(1.8GHz Ain,2.5Gsps)
    • +/-0.3 LSB DNL,+/-1.0 LSB INL
    • 双电源:1.3V和2.5V
    • 8或6通道JESD204B输出
    • 用于快速检测输出的可编程削波阈值
    • 每通道集成两个宽带数字下变频器(DDC)
      • 10位复数NCO
      • 2个级联半带滤波器(十进制/8、十进制/16)
    • 用于同步处理对齐的时间戳
      • SYSREF设置/保持检测器
    • 可编程中断(IRQ)事件监控器

产品详情

AD-FMComms11-EBZ板是一个用于通信基础设施应用的系统平台板,展示了直接至RF (DRF)发射器和观测接收器架构。通过使用高采样速率RFDAC和RFADC,可消除上一代发射器中的许多元件,如混频器、调制器、IF放大器和滤波器。目的是使ADC或DAC尽可能靠近天线,从而提供更经济高效的通信解决方案。

分别由多GSPS RF ADC和DAC,AD9625和AD9162组成。发射路径包含巴伦、低通滤波器、增益模块和可变衰减器件,以产生适合功率放大器模块的输出。PA输出通过可变衰减器、巴伦,最终为ADC,沿观测路径耦合返回至电路板。它负责板载时钟管理;所有必要的时钟都从基准电压源产生。同时显示电源管理功能。

eval board
AD-FMCADC4-EBZ

ADA4961和AD9680模拟信号链评估与AD9528转换器同步

特性和优点

  • 利用JESD204B高速串行接口可实现四通道1.0 GSPS转换
  • 具有21dB电压增益调节的驱动器放大器接口
  • 可选片上或外部时钟
  • 特定设计,增加I/O,适合多板同步

产品详情

AD9680集宽输入带宽、高采样速率和出色的线性度等特性于一身,非常适合于频谱分析仪、数据采集系统以及各式军工电子应用,比如雷达和干扰/抗干扰措施等。 AD-FMCADC4-EBZ是一款高速4通道数据采集板,集成了两个双通道ADC (1000 MSPS) AD9680和用于驱动每个转换器的四个低失真、3.2 GHz、RF DGA ADA4961。 FMC尺寸形式支持JESD204B高速串行接口。 通过AD9528时钟生成器支持片上时钟和通道同步。 本产品设计用于对高达第二奈奎斯特区的宽带模拟信号进行采样。


此板符合大多数FMC规格的机械尺寸、安装孔位等要求。 虽然该板确实符合大多数FMC规格要求,但它不能用作现成的商用 (COTS)板。 如果需要可供立即集成的商用产品,请咨询FMC制造商并查阅FMC规格(ANSI/VITA 57.1)。

该板针对配合Xilinx开发系统使用的ADI参考设计。 ADI提供完整的源代码(HDL和软件)以重新创建这些项目(减去由FPGA供应商提供的、我们所用的IP),但所供信息可能不足以将其连接至自定义平台。

该板专门针对同步多个AD-FMCADC4-EBZ板而设计。 有关更多同步信息,请参阅 用于同步多个GSPS转换器的测试方法。 参考设计包括通过JESD204B串行接口和SPI接口采集器件数据。 样本写入外部DDR-DRAM中。 它允许通过SPI编程器件并监控其内部寄存器。


eval board
AD-PZSDR2400TDD-EB

两个通道,2400MHz TDD应用

产品详情

AD-PZSDR2400TDD-EB是一款2.4GHz TDD模拟模块,设计采用AD9361工作——一款高性能、高度集成的RF收发器,适合3G和4G基站以及测试设备、软件定义无线电等RF应用领域。 AD-PZSDR2400TDD-EB被人们称为首款“RF个性卡”。 它插入AES-PZSDRCC-FMC-G载波卡中。 35mm U.FL同轴电缆将此卡连接至PicoZed SDR Z7035/AD9361 SOM,从而可使用AD9361的发射和接收输入。 可在wiki网页上查看有关卡及其使用方法、设计封装和相应工作软件的信息。


AD-PZSDR2400TDD-EB旨在向用户提供一种调理AD9361的发射或接收信号的路径。 TX或RX路径的选择则通过受FPGA和随附软件控制的200MHz至2.7GHz SPDT开关HMC546来实现。 发射路径由2.4GHz滤波器、0.5 W驱动器放大器ADL5324和2 W 功率放大器HMC921组成。 接收路径由相同的2.4GHz滤波器以及低损耗LNA HMC669组成。


EVAL-FMCDAQ3-EBZ
高速数据采集FMC板
FMCDAQ3 Block Diagram FMCDAQ3 (top)
EVAL-ADP2384/ADP-2386
ADP2384/ADP2386 评估板
ADP2386_evalBoard
EVAL-AD9546
AD9546 评估板
EVAL-AD9546 Evaluation Board EVAL-AD9546 Evaluation Board - Top View EVAL-AD9546 - Bottom View
AD-FMCOMMS11-EBZ
直接RF至基带发射无线电
AD-FMCOMMS11-EBZ Block Diagram AD-FMCOMMS11-EBZ Evaluation Board AD-FMCOMMS11-EBZ Evaluation Board - Top View AD-FMCOMMS11-EBZ Evaluation Board - Bottom View
AD-FMCADC4-EBZ
ADA4961和AD9680模拟信号链评估与AD9528转换器同步
AD-FMCADC4-EBZ Evaluation Board (top) AD-FMCADC4-EBZ Evaluation Board (bottom)
AD-PZSDR2400TDD-EB
两个通道,2400MHz TDD应用
AD-PZSDR2400TDD-EBZ-fbl PZSDR2400TDD-Front PZSDR2400TDD-Back PZSDR2400TDD-combined

最新评论

近期浏览