MAX17681

量产

4.5V至42V输入、高效、Iso-Buck DC-DC转换器

减少DC-DC隔离所需的外部元件数量和成本

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 减少外部元件,降低总体成本
    • 无光耦
    • 同步原边操作
    • 全陶瓷电容设计,提供紧凑布局
  • 缩减DC-DC稳压器库存清单
    • 4.5V至42V较宽输入范围
    • 0.9V至0.96 x VIN原边输出电压
    • 提供高达3W输出功率
  • 降低功耗
    • 峰值效率高于90%
    • 0.9µA (典型值)关断电流
  • 在恶劣工业环境下工作可靠
    • 峰值和吸入限流保护
    • ±1.7%反馈精度
    • 可编程EN/UVLO门限
    • 可调节软启动
    • 过热保护
    • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX17681
4.5V至42V输入、高效、Iso-Buck DC-DC转换器
MAX17681: Application Circuit
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
MAX17681EVKIT

MAX17681隔离±15V或±12V输出配置评估板

特性和优点

  • 17V至32V输入电压范围
  • ±15V、100mA或±12V、50mA连续电流
  • EN/UVLO输入
  • 200kHz开关频率
  • 效率最高达90%
  • 过流保护
  • 无光耦
  • 提供高达3W输出功率
  • 过温保护
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX17681评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17681高效、Iso-Buck DC-DC转换器的性能。评估板工作在17V至32V较宽输入电压范围,利用原边反馈调节输出电压。评估板具有两种输出配置。第一种配置中,输出设置为±15V @ 100mA,输出稳压精度为±10%;第二种配置采用后置稳压器(MAX17651)产生±12V @ 50mA,输出稳压精度为小于±3%.

评估板已安装采用10引脚(3mm x 2mm) TDFN封装的MAX17681和6引脚TSOT封装的MAX17651.

应用

  • 浮地电源发生器
  • 隔离现场总线接口
  • 医疗设备隔离电源
  • PLC I/O模块
  • 智能电表

MAX17681AEVKITF

用于隔离+24V输出配置的评估套件MAX17681A

特性和优点

  • 输入电压范围:17V至36V
  • +24V,100mA连续电流
  • EN/UVLO输入
  • 200kHz开关频率
  • 过流保护
  • 无光耦合器
  • 提供高达2.4W的输出功率
  • 过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 提供强大的原边和副边输出短路保护

产品详情

MAX17681AEVKITF是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX17681A高效、隔离降压DC-DC转换器的性能。该评估套件可在17V至36V的宽输入电压范围内工作,并使用原边反馈调节输出电压。该评估套件输出在100mA时编程为+24V,输出电压调节率为±8%。

该评估套件已安装MAX17681A,采用10引脚(3mm x 2mm) TDFN封装。

 

应用

  • 浮地电源发生器
  • 隔离现场总线接口
  • 医疗设备隔离电源
  • PLC I/O模块
  • 智能电表

MAX17681AEVKITC

用于隔离+15V或+12V输出配置的评估套件MAX17681A

特性和优点

  • 输入电压范围:17V至36V
  • +15V、200mA或+12V、100mA连续电流
  • EN/UVLO输入
  • 200kHz开关频率
  • 峰值效率:89.5%
  • 过流保护
  • 无光耦合器
  • 提供高达3W的输出功率
  • 过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 提供强大的原边和副边输出短路保护

产品详情

MAX17681AEVKITC是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX17681A高效、隔离降压DC-DC转换器的性能。该评估套件可在17V至36V的宽输入电压范围内工作,并使用原边反馈调节输出电压。该评估套件有两种输出配置。在第一种配置中,输出在200mA时编程为+15V,输出电压调节率为±8%。第二种配置使用后置稳压器(MAX17651),在100mA电流时产生+12V,调节率优于±3%。

该评估套件已安装采用10引脚(3mm x 2mm) TDFN封装的MAX17681A和采用6引脚薄型SOT (TSOT)封装的MAX17651。

 

应用

  • 浮地电源发生器
  • 隔离现场总线接口
  • 医疗设备隔离电源
  • PLC I/O模块
  • 智能电表

MAX17681AEVKITA

用于隔离±15V或±12V输出配置的评估套件MAX17681A

特性和优点

  • 输入电压范围:17V至32V
  • ±15V、100mA或±12V、50mA连续电流
  • EN/UVLO输入
  • 200kHz开关频率
  • 峰值效率:90%
  • 过流保护
  • 无光耦合器
  • 提供高达3W的输出功率
  • 过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 提供强大的原边和副边输出短路保护

产品详情

MAX17681A评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX17681A高效、隔离降压DC-DC转换器的性能。该评估套件可在17V至32V的宽输入电压范围内工作,并使用原边反馈调节输出电压。该评估套件有两种输出配置。在第一种配置中,输出在100mA时编程为±15V,输出电压调节率为±10%。第二种配置使用后置稳压器(MAX17651),在50mA电流时产生±12V,调节率小于±3%。

该评估套件已安装采用10引脚(3mm × 2mm) TDFN封装的MAX17681A和采用6引脚TSOT封装的MAX17651。

 

应用

  • 浮地电源发生器
  • 隔离现场总线接口
  • 医疗设备隔离电源
  • PLC I/O模块
  • 智能电表

MAX17681EVKITD

MAX17681隔离+7V或+5V输出配置评估板

特性和优点

  • 17V至36V输入电压范围
  • +7V、200mA或+5V、100mA连续电流
  • EN/UVLO输入
  • 200kHz开关频率
  • 过流保护
  • 无光耦
  • 提供高达1.4W输出功率
  • 过温保护
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX17681EVKITD为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17681高效、Iso-Buck DC-DC转换器的性能。评估板工作在17V至36V较宽输入电压范围,利用原边反馈调节输出电压。评估板具有两种输出配置。第一种配置中,输出设置为+7V @ 200mA,输出稳压精度为±8%;第二种配置采用后置稳压器(MAX17651)产生+5V @ 100mA,输出稳压精度小于±3%。

评估板已安装采用10引脚(3mm x 2mm) TDFN封装的MAX17681和6引脚TSOT封装的MAX17651。

应用

  • 浮地电源发生器
  • 隔离现场总线接口
  • 医疗设备隔离电源
  • PLC I/O模块
  • 智能电表

MAX17681AEVKITE

用于隔离±15V和±7.5V输出配置的评估套件MAX17681A

特性和优点

  • 输入电压范围:17V至36V
  • ±15V、各75mA和±7.5V、各75mA连续电流
  • EN/UVLO输入
  • 200kHz开关频率
  • 峰值效率:86.9%
  • 过流保护
  • 无光耦合器
  • 提供高达3.4W的输出功率
  • 过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 提供强大的原边和副边输出短路保护

产品详情

MAX17681E评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX17681A高效、隔离降压DC-DC转换器的性能。该评估套件可在17V至36V的宽输入电压范围内工作,并使用原边反馈调节输出电压。该评估套件输出分别编程为±15V、各75mA和±7.5V、各75mA,调节率为±10%。

该评估套件已安装MAX17681A,采用10引脚(3mm x 2mm) TDFN封装。

 

应用

  • 浮地电源发生器
  • 隔离现场总线接口
  • 医疗设备隔离电源
  • PLC I/O模块
  • 智能电表

MAX17681AEVKITB

用于隔离±7V或±5V输出配置的评估套件MAX17681A

特性和优点

  • 输入电压范围:17V至36V
  • ±7V、100mA或±5V、50mA连续电流
  • EN/UVLO输入
  • 200kHz开关频率
  • 峰值效率:87.5%
  • 过流保护
  • 无光耦合器
  • 提供高达1.4W的输出功率
  • 过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 提供强大的原边和副边输出短路保护

产品详情

MAX17681AEVKITB是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX17681A高效、隔离降压DC-DC转换器的性能。该评估套件可在17V至36V的宽输入电压范围内工作,并使用原边反馈调节输出电压。该评估套件有两种输出配置。在第一种配置中,输出在100mA时编程为±7V,输出电压调节率为±8%。第二种配置使用后置稳压器MAX17651,在50mA电流时产生±5V,调节率< ±3%。

该评估套件已安装采用10引脚(3mm x 2mm) TDFN封装的MAX17681A和采用6引脚TSOT封装的MAX17651。

MAX17681EVKITF

MAX17681隔离+24V输出配置评估板

特性和优点

  • 17V至36V输入电压范围
  • +24V、100mA连续电流
  • EN/UVLO输入
  • 200kHz开关频率
  • 过流保护
  • 无光耦
  • 提供高达2.4W输出功率
  • 过温保护
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX17681EVKITF为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17681高效、Iso-Buck DC-DC转换器的性能。评估板工作在17V至36V较宽输入电压范围,利用原边反馈调节输出电压。评估板输出设置为+24V @ 100mA,输出稳压精度为±8%。

评估板已安装MAX17681,器件采用10引脚(3mm x 2mm) TDFN封装。

应用

  • 浮地电源发生器
  • 隔离现场总线接口
  • 医疗设备隔离电源
  • PLC I/O模块
  • 智能电表

MAX17681EVKITB

MAX17681隔离±7V或±5V输出配置评估板

特性和优点

  • 17V至36V输入电压范围
  • ±7V、100mA或±5V、50mA连续电流
  • EN/UVLO输入
  • 200kHz开关频率
  • 效率最高达87.5%
  • 过流保护
  • 无光耦
  • 提供高达1.4W输出功率
  • 过温保护
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX17681EVKITB为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17681高效、Iso-Buck DC-DC转换器的性能。评估板工作在17V至36V较宽输入电压范围,利用原边反馈调节输出电压。评估板具有两种输出配置。第一种配置中,输出设置为±7V @ 100mA,输出稳压精度为±8%;第二种配置采用后置稳压器MAX17651产生±5V @ 50mA,输出稳压精度小于±3%。

评估板已安装采用10引脚(3mm x 2mm) TDFN封装的MAX17681和6引脚TSOT封装的MAX17651。

应用

  • 浮地电源发生器
  • 隔离现场总线接口
  • 医疗设备隔离电源
  • PLC I/O模块
  • 智能电表

MAX17681EVKITE

MAX17681隔离±15V和±7.5V输出配置评估板

特性和优点

  • 17V至36V输入电压范围
  • ±15V、75mA和±7.5V、75mA连续电流
  • EN/UVLO输入
  • 200kHz开关频率
  • 效率最高达86.9%
  • 过流保护
  • 无光耦
  • 提供高达3.4W输出功率
  • 过温保护
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX17681E评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17681高效、Iso-Buck DC-DC转换器的性能。评估板工作在17V至36V较宽输入电压范围,利用原边反馈调节输出电压。评估板输出设置为±15V、75mA和±7.5V、75mA,稳压精度为±10%。

评估板已安装MAX17681,器件采用10引脚(3mm x 2mm) TDFN封装。

应用

  • 浮地电源发生器
  • 隔离现场总线接口
  • 医疗设备隔离电源
  • PLC I/O模块
  • 智能电表

MAX17681AEVKITD

用于隔离+7V或+5V输出配置的评估套件MAX17681A

特性和优点

  • 输入电压范围:17V至36V
  • +7V、200mA或+5V、100mA连续电流
  • EN/UVLO输入
  • 200kHz开关频率
  • 过流保护
  • 无光耦合器
  • 提供高达1.4W的输出功率
  • 过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 提供强大的原边和副边输出短路保护

产品详情

MAX17681AEVKITD是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX17681A高效、隔离降压DC-DC转换器的性能。该评估套件可在17V至36V的宽输入电压范围内工作,并使用原边反馈调节输出电压。该评估套件有两种输出配置。在第一种配置中,输出在200mA时编程为+7V,输出电压调节率为±8%。第二种配置使用后置稳压器(MAX17651),在100mA电流时产生+5V,调节率至少为±3%。

该评估套件已安装采用10引脚(3mm x 2mm) TDFN封装的MAX17681A和采用6引脚TSOT封装的MAX17651。

 

应用

  • 浮地电源发生器
  • 隔离现场总线接口
  • 医疗设备隔离电源
  • PLC I/O模块
  • 智能电表

MAX17681EVKITC

MAX17681 隔离+15V或+12V输出配置评估板

特性和优点

  • 17V至36V输入电压范围
  • +15V、200mA或+12V、100mA连续电流
  • EN/UVLO输入
  • 200kHz开关频率
  • 效率最高达89.5%
  • 过流保护
  • 无光耦
  • 提供高达3W输出功率
  • 过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 提供强大的一级和二级输出电压短路保护

产品详情

MAX17681EVKITC为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17681高效、Iso-Buck DC-DC转换器的性能。评估板工作在17V至36V较宽输入电压范围,利用原边反馈调节输出电压。评估板具有两种输出配置。第一种配置中,输出设置为+15V @ 200mA,输出稳压精度为±8%;第二种配置采用后置稳压器(MAX17651)产生+12V @ 100mA,调制电压误差在3%以内。

评估板已安装采用10引脚(3mm x 2mm) TDFN封装的MAX17681和6引脚薄型SOT(TSOT)封装的MAX17651。

应用

  • 浮地电源发生器
  • 隔离现场总线接口
  • 医疗设备隔离电源
  • PLC I/O模块
  • 智能电表

MAX17681EVKIT
MAX17681隔离±15V或±12V输出配置评估板
MAX17681AEVKITF
用于隔离+24V输出配置的评估套件MAX17681A
MAX17681AEVKITC
用于隔离+15V或+12V输出配置的评估套件MAX17681A
MAX17681AEVKITA
用于隔离±15V或±12V输出配置的评估套件MAX17681A
MAX17681EVKITD
MAX17681隔离+7V或+5V输出配置评估板
MAX17681AEVKITE
用于隔离±15V和±7.5V输出配置的评估套件MAX17681A
MAX17681AEVKITB
用于隔离±7V或±5V输出配置的评估套件MAX17681A
MAX17681EVKITF
MAX17681隔离+24V输出配置评估板
MAX17681EVKITB
MAX17681隔离±7V或±5V输出配置评估板
MAX17681EVKITE
MAX17681隔离±15V和±7.5V输出配置评估板
MAX17681AEVKITD
用于隔离+7V或+5V输出配置的评估套件MAX17681A
MAX17681EVKITC
MAX17681 隔离+15V或+12V输出配置评估板

参考电路

maxrefdes1170
MAXREFDES1170 参考设计

24V/100mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using the MAX17681A

特性和优点

  • Reduces External Components and Total Cost

    • No Optocoupler
    • Synchronous Primary Operation
    • All-Ceramic Capacitors, Compact Layout

  • Reduces Number of DC-DC Regulators to Stock

    • Wide 4.5V to 42V Input
    • 0.9V to 0.96 x VIN Primary Output Voltage
    • Delivers Up to 5W Output Power

  • Reduces Power Dissipation

    • Peak Efficiency > 90%
    • 0.9μA (typ) Shutdown Current

  • Operates Reliably in Adverse Industrial Environments

    • Peak and Sink Current-Limit Protection
    • Robust Secondary-Side Output Overcurrent Protection (MAX17681A)
    • ±1.7% Feedback Accuracy
    • Programmable EN/UVLO Threshold
    • Adjustable Soft-Start
    • Overtemperature Protection
    • -40°C to +125°C Operation

This reference design is derived from the MAX17681AEVKITF. The three main differences between MAXREFDES1170 and the MAX17681AEVKITF are as follows:

  • The board size of the MAXREFDES1170 is 20mm × 40mm, which is approximately one-quarter the size of the MAXREFDES17681AEVKITF.
  • The pin distances of the MAXREFDES1170 are consistent with Distributed-power Open Standards Alliance (DOSA) open standards for DC/DC brick power supplies.
  • The reference design has two transformer options, one is from Wurth and the other is from the transformer vendor HanRun.

With the above three features, customers can reduce the whole solution size and cost. Customers can also mount this reference design on system boards.

MAXREFDES1154
MAXREFDES1154 参考设计

使用MAX11410的可配置4通道RTD/TC测量系统

特性和优点

  • 高精度测量
  • 四个通道
  • 每个通道均可配置为RTD或TC输入
  • 支持2线和3线RTD
  • 支持所有类型的热电偶
  • 热电偶带RTD,用于冷端补偿
  • 传感器开路检测
  • 24V输入保护
  • 隔离电源和数据
  • 板级校准
MAXREFDES1169
MAXREFDES1169 参考设计

±15V/75mA和±7.5V/75mA输出、ISO-BUCK DC-DC电源模块

特性和优点

  • ±15V@75mA和±7.5V@75mA输出,输出电压纹波180mV
  • 17V至32V输入电压范围
  • EN/UVLO输入
  • 200kHz开关频率
  • 89%峰值效率
  • 过流保护
  • 无光耦设计
  • 输出功率高达3.4W
  • 热保护
  • 经过验证的PCB布板
Figure 1. MAXREFDES1168 hardware.
MAXREFDES1168 参考设计

7V/200mA或5V/100mA输出、ISO-BUCK DC-DC电源模块

特性和优点

  • +7V@200mA或+5V@100mA输出
  • 17V至32V输入电压范围
  • EN/UVLO输入
  • 200kHz开关频率
  • 92.2%峰值效率
  • 过流保护
  • 无光耦设计
  • 输出功率高达1.4W
  • 热保护
  • 经过验证的PCB布板
  • 一级和二级输出电压短路保护

MAXREFDES1163
MAXREFDES1163 参考设计

±15V/100mA或±12V/50mA输出、ISO-BUCK DC-DC电源模块

特性和优点

  • ±15V@100mA或±12V@50mA输出
  • 17V至32V输入电压范围
  • EN/UVLO输入
  • 200kHz开关频率
  • 89%峰值效率
  • 过流保护
  • 无光耦设计
  • 输出功率高达3W
  • 热保护
  • 经过验证的PCB布板
maxrefdes1166 image 1
MAXREFDES1166 参考设计

±7V/100mA or ±5V/50mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using the MAX17681A

特性和优点

Reduces External Components and Total Cost

  • No Optocoupler
  • Synchronous Primary Operation
  • All-Ceramic Capacitors, Compact Layout

Reduces Number of DC-DC Regulators to Stock

  • Wide 4.5V to 42V Input
  • 0.9V to 0.96 x VIN Primary Output Voltage
  • Delivers Up to 5W Output Power

Reduces Power Dissipation

  • Peak Efficiency > 90%
  • 0.9μA (typ) Shutdown Current

Operates Reliably in Adverse Industrial Environments

  • Peak and Sink Current-Limit Protection
  • Robust Secondary-Side Output Overcurrent Protection (MAX17681A)
  • ±1.7% Feedback Accuracy
  • Programmable EN/UVLO Threshold
  • Adjustable Soft-Start
  • Overtemperature Protection
  • -40°C to +125°C Operation
MAXREFDES1170
24V/100mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using the MAX17681A
maxrefdes1170
MAXREFDES1154
使用MAX11410的可配置4通道RTD/TC测量系统
MAXREFDES1154
MAXREFDES1169
±15V/75mA和±7.5V/75mA输出、ISO-BUCK DC-DC电源模块
MAXREFDES1169
MAXREFDES1168
7V/200mA或5V/100mA输出、ISO-BUCK DC-DC电源模块
Figure 1. MAXREFDES1168 hardware.
MAXREFDES1163
±15V/100mA或±12V/50mA输出、ISO-BUCK DC-DC电源模块
MAXREFDES1163
MAXREFDES1166
±7V/100mA or ±5V/50mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using the MAX17681A
maxrefdes1166 image 1
MAXREFDES1167
15V/200mA或12V/100mA输出、ISO-BUCK DC-DC电源模块
MAXREFDES1167

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17681的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览