概览

优势和特点

  • 输入电压范围:17V至36V
  • +7V、200mA或+5V、100mA连续电流
  • EN/UVLO输入
  • 200kHz开关频率
  • 过流保护
  • 无光耦合器
  • 提供高达1.4W的输出功率
  • 过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 提供强大的原边和副边输出短路保护

产品详情

MAX17681AEVKITD是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX17681A高效、隔离降压DC-DC转换器的性能。该评估套件可在17V至36V的宽输入电压范围内工作,并使用原边反馈调节输出电压。该评估套件有两种输出配置。在第一种配置中,输出在200mA时编程为+7V,输出电压调节率为±8%。第二种配置使用后置稳压器(MAX17651),在100mA电流时产生+5V,调节率至少为±3%。

该评估套件已安装采用10引脚(3mm x 2mm) TDFN封装的MAX17681A和采用6引脚TSOT封装的MAX17651。

 

应用

  • 浮地电源发生器
  • 隔离现场总线接口
  • 医疗设备隔离电源
  • PLC I/O模块
  • 智能电表

相关产品