MAX17596

量产

峰值电流模式控制器,用于构建反激和boost稳压器

结构紧凑、高性价比、高度灵活的隔离/非隔离电源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 峰值电流模式离线式电源(通用交流输入)和电信电源(36V至72V)反激控制器—MAX17595
  • 峰值电流模式DC-DC反激控制器(4.5V至36V输入范围)—MAX17596
  • 峰值电流模式异步boost PWM控制器(4.5V至36V输入范围)—MAX17597
  • 电流模式控制提供优异的瞬态响应
  • 启动电流低至22µA
  • 100kHz至1MHz可编程开关频率,具有可选同步模式
  • 可编程频率抖动,工作于低EMI扩频模式
  • 以外部检流电阻调节电流门限
  • 快速逐周期峰值电流限制
  • 打嗝式短路保护
  • 过温保护
  • 可编程软启动和斜率补偿
  • 输入过压保护
  • 节省空间的3mm x 3mm TQFN封装

MAX17595/MAX17596/MAX17597为峰值电流模式控制器系列产品,包含宽输入电压范围反激、boost稳压器设计所需的全部电路。MAX17595提供经过优化的输入门限,理想用于通用输入AC-DC转换器和DC-DC电信电源(36V至72V输入范围)。MAX17596/MAX17597所提供的输入门限针对低压DC-DC应用(4.5V至36V输入范围)而优化。MAX17597提供支持boost转换器设计的所有电路。三个控制器内部均集成了栅极驱动器,用于驱动外部n沟道MOSFET。

MAX17595/MAX17596/MAX17597内部误差放大器带有1%精度的电压基准,无需外部基准,便于设计。开关频率可编程设置在100kHz至1MHz,精度可达8%,可优化选择磁性滤波元件,提供紧凑、高性价比的电源转换方案。对于EMI敏感应用,MAX17595/MAX17596/MAX17597提供集成的可编程频率抖动电路,工作在低EMI扩频模式。

用户可以精确地在所要求的输入电压下启动电源、实现输入过压保护、设置软启动时间。可编程斜率补偿电路有助于改进峰值电流控制环路的稳定性。

打嗝式过流保护和热关断功能大幅降低过流、过温故障条件下的功耗。

应用

  • 电池供电应用
  • 工业和电信应用
  • 通用输入离线AC-DC电源
  • 反击式、升压电池充电器DC输入范围广

MAX17596
峰值电流模式控制器,用于构建反激和boost稳压器
MAX17595, MAX17596, MAX17597: Startup Circuits
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
开关稳压器和控制器 2
MAX17499 量产 电流模式PWM控制器,可调节开关频率
MAX17500 量产 电流模式PWM控制器,可调节开关频率
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX17597FBEVKIT

MAX17597反激配置评估板

特性和优点

  • 18V至36V输入范围
  • 隔离输出:24V DC @ 20W
  • 逐周期限流
  • 电阻可编程UVLO/OVI门限
  • 低成本反激设计
  • 高达1500VRMS电隔离
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17597评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,演示隔离型20W反激配置DC-DC转换器。电路使用器件的峰值电流模式控制器,器件采用16引脚TQFN封装,带裸焊盘。评估板演示IC的逐周期限流、软启动以及EN/UVLO特性。

评估板电路输出配置为隔离24V,提供高达833mA输出电流。评估板配置为工作在200kHz开关频率。光耦以及变压器提供输入和输出之前的电隔离,可高达1500VRMS

应用

  • 电池供电应用
  • 工业和电信应用
  • 通用输入离线AC-DC电源
  • 反击式、升压电池充电器DC输入范围广

MAX17597EVKIT

MAX17597评估板

特性和优点

  • 8V至14V输入范围
  • 输出电压:24V,1A
  • 600kHz开关频率
  • 效率高达95.6%
  • 低成本升压转换器设计
  • 经验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17597评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,用于评估MAX17597升压(boost)配置的峰值电流模式控制器。评估板提供24V输出电压,输出电流可达1A。输入电压范围:8V至14V。
工作在600kHz、升压转换模式时,效率高达95.6%,输出功率高达24W。

应用

  • 电池供电应用
  • 工业、电信及汽车应用
  • 通用输入离线AC-DC电源
  • 反击式、升压电池充电器DC输入范围广

MAX17595EVKIT

MAX17595评估板

特性和优点

  • 85V AC至265V AC或120V DC至375V DC输入范围
  • 15V DC、1.5A电流的隔离输出电源
  • 电气隔离高达3500VRMS
  • 120kHz开关频率
  • 效率高达86%
  • 低成本反激设计
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17595评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,评估板采用MAX17595峰值电流模式控制器构成反激式稳压器。评估板配置为15V、电流高达1.5A的隔离输出。输入电压范围:85V AC至265V AC或120V DC至375V DC。
评估板电路具有低静态电流,效率高达86%。利用工作在120kHz开关频率的单晶体管(MOSFET)反激转换拓扑获得高效率。表贴变压器包含第三个绕组,上电后为IC供电。光耦与变压器提供高达3500VRMS的电压隔离。
注意: 评估板设计工作在高压条件下,评估板及其连接设备可能存在危险的电压。用户在给评估板上电或连接电源时需严格遵循高压设备操作安全流程。
出现严重故障或失效条件下,评估板可能消耗非常大的功率,从而导致器件高速溅出。操作评估板时应小心谨慎,避免人员伤害。

应用

  • 电池供电应用
  • 工业、电信及汽车应用
  • 通用输入离线AC-DC电源
  • 反击式、升压电池充电器DC输入范围广

MAX17596EVKIT

MAX17596评估板

特性和优点

  • 18V至36V输入范围
  • 隔离输出:24V DC @ 20W
  • 逐周期限流
  • 电阻可编程UVLO/OVI门限
  • 低成本反激设计
  • 高达1500VRMS电隔离
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17596评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,演示隔离型20W反激配置DC-DC转换器。电路使用器件的峰值电流模式控制器,器件采用16引脚TQFN封装,带裸焊盘。评估板演示IC的逐周期限流、软启动以及EN/UVLO特性。

评估板电路输出配置为隔离+24V,提供高达833mA输出电流。评估板配置为工作在200kHz开关频率。光耦以及变压器提供输入和输出之前的电隔离,可高达1500VRMS

应用

  • 电池供电应用
  • 工业和电信应用
  • 通用输入离线AC-DC电源
  • 反击式、升压电池充电器DC输入范围广

MAX17597FBEVKIT
MAX17597反激配置评估板
MAX17597EVKIT
MAX17597评估板
MAX17595EVKIT
MAX17595评估板
MAX17596EVKIT
MAX17596评估板

参考电路

MAXREFDES1247
MAXREFDES1247 参考设计

Miniature 12W DC-DC Flyback Converter Design Tutorial

特性和优点

  • Miniature Design Optimized for Small Size
  • 17V to 60V Input Range
  • Isolated Output of 12V DC at 12W
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • Resistor-Programmable UVLO/OVI Threshold
  • Low-Cost DCM Flyback Design
  • Galvanic Isolation Up to 1500VRMS
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • `
maxrefdes1132 figure 1
MAXREFDES1132 参考设计

2W DC-DC Flyback Converter Using MAX17596

特性和优点

  • Programmable Switching Frequency Allows Optimization of the Magnetic and Filter Components, Resulting in Compact, Cost-Effective, Efficient Isolated/Nonisolated Power Supplies
  • 100kHz to 1MHz Programmable Switching Frequency with Optional Synchronization
  • Peak Current Mode Control Provides Excellent Transient Response
  • Programmable Frequency Dithering Enables Low EMI Spread-Spectrum Operation
  • Integrated Protection Features Enhance System Reliability
  • Adjustable Current Limit with External Current-Sense Resistor
  • Fast Cycle-By-Cycle Peak Current Limiting Hiccup-Mode Short-Circuit Protection
  • Overtemperature Protection
  • Programmable Soft-Start and Slope Compensation
  • Input Overvoltage Protection
MAXREFDES1133
MAXREFDES1133 参考设计

7.5W DC-DC Flyback Converter Using MAX17596

特性和优点

  • Programmable Switching Frequency Allows Optimization of the Magnetic and Filter Components, Resulting in Compact, Cost-Effective, Efficient Isolated/Nonisolated Power Supplies
  • 100kHz to 1MHz Programmable Switching Frequency with Optional Synchronization
  • Peak Current Mode Control Provides Excellent Transient Response
  • Programmable Frequency Dithering Enables Low EMI Spread-Spectrum Operation
  • Integrated Protection Features Enhance System Reliability
  • Adjustable Current Limit with External Current-Sense Resistor
  • Fast Cycle-By-Cycle Peak Current Limiting Hiccup-Mode Short-Circuit Protection
  • Overtemperature Protection
  • Programmable Soft-Start and Slope Compensation
  • Input Overvoltage Protection
MAXREFDES113
MAXREFDES113 参考设计

Isolated 24V to 12V 20W Power Supply

特性和优点

  • Functional Insulation
  • Compact and flexible
  • Minimal external components
  • Robust operation in adverse environments
  • 12V 1.6A with 20% Over Range Current
  • ±5% Output Accuracy
MAXREFDES1141 Hardware
MAXREFDES1141 参考设计

2.4W DC-DC Flyback Converter Using the MAX17596

特性和优点

  • Programmable Switching Frequency Allows Optimization of the Magnetic and Filter Components, Resulting in Compact, Cost-Effective, Efficient Isolated/Nonisolated Power Supplies
  • 100kHz to 1MHz Programmable Switching Frequency with Optional Synchronization
  • Peak Current Mode Control Provides Excellent Transient Response
  • Programmable Frequency Dithering Enables Low EMI Spread-Spectrum Operation
  • Integrated Protection Features Enhance System Reliability
  • Adjustable Current Limit with External Current-Sense Resistor
  • Fast Cycle-By-Cycle Peak Current Limiting
  • Overtemperature Protection
  • Programmable Soft-Start and Slope Compensation
  • Input Overvoltage Protection
MAXREFDES1251
MAXREFDES1251 参考设计

MAXREFDES1251: Single Output Flyback Converter Using MAX17596

特性和优点

  • Programmable Switching Frequency Allows Optimization of the Magnetic and Filter Components, Resulting in Compact, Cost-Effective, Efficient Isolated/Nonisolated Power Supplies
  • 100kHz to 1MHz Programmable Switching Frequency with Optional Synchronization
  • Peak Current Mode Control Provides Excellent Transient Response
  • Programmable Frequency Dithering Enables Low EMI Spread-Spectrum Operation
  • Integrated Protection Features Enhance System Reliability
  • Adjustable Current Limit with External Current-Sense Resistor
  • Fast Cycle-By-Cycle Peak Current Limiting Hiccup-Mode Short-Circuit Protection
  • Overtemperature Protection
  • Programmable Soft-Start and Slope Compensation
  • Input Overvoltage Protection
maxrefdes1227
MAXREFDES1227 参考设计

Miniature 24W, 12V DC-DC Flyback Converter Using MAX17596

特性和优点

  • Miniature Design Optimized for Small Size
  • 17V to 60V Input Range
  • Isolated Output of 12V DC at 24W
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • Resistor Programmable UVLO/OVI Threshold
  • Low-Cost DCM Flyback Design
  • Galvanic Isolation up to 1500VRMS
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
MAXREFDES1085
MAXREFDES1085 参考设计

Miniature 24W DC-DC Flyback Converter Using the MAX17596

特性和优点

  • Miniature design optimized for small size
  • 17V to 60V Input Range
  • Isolated Output of 24V DC at 24W
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • Resistor Programmable UVLO/OVI Threshold
  • Low-Cost DCM Flyback Design
  • Galvanic Isolation Up to 1500VRMS
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
MAXREFDES1234 Hardware – Top
MAXREFDES1234 参考设计

Miniature 5W DC-DC Flyback Converter Using the MAX17596

特性和优点

  • Miniature Design Optimized for Small Size
  • 24V to 160V Input Range
  • Isolated Output of 5V DC at 5W
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • Resistor-Programmable UVLO/OVI Threshold
  • Low-Cost DCM Flyback Design
  • Galvanic Isolation Up to 1500VRMS
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
MAXREFDES112
MAXREFDES112 参考设计

Isolated 24V to 12V 10W Flyback Power Supply

特性和优点

  • Functional insulation
  • Compact and flexible
  • Minimal external components
  • Robust operation in adverse industrial environments
  • 12V 800mA with 20% over range current
  • ±5% output accuracy
MAXREFDES1247
Miniature 12W DC-DC Flyback Converter Design Tutorial
MAXREFDES1247
MAXREFDES1132
2W DC-DC Flyback Converter Using MAX17596
maxrefdes1132 figure 1
MAXREFDES1133
7.5W DC-DC Flyback Converter Using MAX17596
MAXREFDES1133
MAXREFDES113
Isolated 24V to 12V 20W Power Supply
MAXREFDES113
MAXREFDES113
MAXREFDES113
MAXREFDES1141
2.4W DC-DC Flyback Converter Using the MAX17596
MAXREFDES1141 Hardware
MAXREFDES1251
MAXREFDES1251: Single Output Flyback Converter Using MAX17596
MAXREFDES1251
MAXREFDES1227
Miniature 24W, 12V DC-DC Flyback Converter Using MAX17596
maxrefdes1227
MAXREFDES1085
Miniature 24W DC-DC Flyback Converter Using the MAX17596
MAXREFDES1085
MAXREFDES1234
Miniature 5W DC-DC Flyback Converter Using the MAX17596
MAXREFDES1234 Hardware – Top
MAXREFDES1234 Hardware – Bottom
MAXREFDES112
Isolated 24V to 12V 10W Flyback Power Supply
MAXREFDES112
MAXREFDES112
MAXREFDES112
MAXREFDES112
MAXREFDES112
MAXREFDES112

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17596的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览