LTM4606

推荐用于新设计

超低 EMI、28VIN、6A DC/DC µModule 稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 完整的低 EMI 开关模式电源
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 28V
  • 6A DC (典型值),8A 峰值输出电流
  • 0.6V 至 5V 输出电压范围
  • EN55022 Class B 认证
  • 输出电压跟踪和裕度调节功能
  • PLL 频率同步
  • ±1.75% 总 DC 误差
  • 电源良好输出
  • 电流折返保护功能 (在启动时停用)
  • 并联 / 均流
  • 电流模式控制
  • 高达 93% 的效率 (在 5VIN、3.3VOUT)
  • 可编程软起动
  • 输出过压保护
  • -55ºC 至 125ºC 工作温度范围 (LTM4606MP)
  • 小占板面积、表面贴、扁平封装
  • 15mm x 15mm x 2.82mm LGA 封装
    15mm x 15mm x 3.42mm BGA 封装

LTM4606 是一款完整经 EN55022 Class B 认证噪声的高电压、6A 开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持元件。内置输入滤波器和噪声消除电路实现了低噪声运作,从而有效地降低了电磁干扰 (EMI)。LTM4606 的工作输入电压范围为 4.5V 至 28V,可支持 0.6V 至 5V 的输出电压范围 (由单个电阻器来设定)。该高效率设计提供了 6A 的连续电流 (峰值为 8A)。仅需采用大容量的输入和输出电容器便可完成全部的设计。

高开关频率和自适应接通时间电流模式架构的运用实现了针对输入电压和负载变化的快速瞬态响应,而并未牺牲稳定性。该器件支持输出电压跟踪和输出电压裕度调节功能。

此外,还可以使该微型模块 (μModule®) 与一个外部时钟相同步,以减少无用的频率谐波,并实现多相 (PolyPhase®) 操作以提供高负载电流。

LTM4606 采用节省空间的耐热增强型 15mm x 15mm x 2.8mm LGA 和 15mm x 15mm x 3.42mm BGA 封装。LTM4606 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。

应用

  • ASIC 或 FPGA 收发器
  • 电信、服务器和网络设备
  • 工业设备
  • RF 设备

LTM4606
超低 EMI、28VIN、6A DC/DC µModule 稳压器
Ultralow Noise 2.5V/6A Power Supply with 4.5V to 28V Input Radiated Emission Scan at 12VIN, 2.5VOUT/6A Product Package 1 Product Package 2
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
保护开关和控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4606
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1295B

LTM4606EV演示板 | 符合EN55022B,4.5V ≤ VIN ≤ 28V,VOUT = 0.6V至5V (6A)

产品详情

演示电路DC1295B具有通过EN55022 B类认证的开关模式降压电源模块LTM4606EV。输入电压范围是4.5V至28V,跳线可编程输出电压是0.6V至5V。额定负载电流为6A,但在特定VIN、VOUT和热状况下,必须降级。

LTM4606允许用户通过TRACK/SS引脚编程输出斜升和斜降。

DC1295B
LTM4606EV演示板 | 符合EN55022B,4.5V ≤ VIN ≤ 28V,VOUT = 0.6V至5V (6A)
DC1295B Demo Board DC1295B Demo Board DC1295B Demo Board DC1295B Demo Board DC1295B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4606的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览