在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
LTM4604
量产具电压跟踪功能的低电压、4A DC/DC μModule 稳压器
- 产品模型
- 2
概述
- 完整的独立型电源
- 宽输入电压范围:2.375V 至 5.5V
- 4A DC,5A 峰值输出电流
- 0.8V 至 5V 输出
- 输出电压跟踪能力
- ±2% 最大总 DC 输出误差
- UltraFast™ 瞬态响应
- 电流模式控制
- 电流折返保护,并联 / 均流
- 小巧且非常扁平的封装:15mm x 9mm x 2.32mm LGA
LTM4604是一款完整的4A开关模式降压µModule®(电源模块)稳压器。封装中包含开关控制器、功率FET、电感和所有支持元件。在2.375V至5.5V的输入电压范围内工作时,LTM4604支持通过单个电阻设置的0.8V至5V输出电压范围。此高效率设计提供高达4A的连续电流(5A峰值)。只需要输入和输出体电容就可以完成设计。
超薄的器件封装(2.32mm)可以有效利用 PCB 板背面空间,提升 PCB 板功率密度。该器件提供高开关频率和电流模式架构,可以对线路和负载变化做出快速瞬态响应,且不会降低稳定性。该器件支持用于供电电轨时序的输出电压跟踪。
故障保护功能包括折返电流保护、热关断和可编程软启动功能。LTM4604提供符合RoHS标准的15mm × 9mm × 2.32mm LGA封装。
由于基板栅格焊盘之间的间距增加,因此更容易进行PC板布局和组装,相关信息请参阅LTM4604A。
| 注释 | |
| LTM4604 | - |
| LTM4604A | 更小的焊盘尺寸使相邻焊盘之间具有更大的距离,因此焊膏或焊料涂敷到焊盘区以外的可能性较小。 |
应用
- 电信和网络设备
- 服务器、ATCA卡
- 工业设备
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
| LTM4604EV#PBF | 66-Lead LGA (15mm x 9mm x 2.32mm) | ||
| LTM4604IV#PBF | 66-Lead LGA (15mm x 9mm x 2.32mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM4604EV#PBF | 量产 | |
| LTM4604IV#PBF | 量产 | |
|
2月 8, 2021 - 21_0007 Moisture Sensitivity Level Rating Downgrade for LTM4604, LTM4604A to MSL4 |
||
| LTM4604EV#PBF | 量产 | |
| LTM4604IV#PBF | 量产 | |
|
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM4604EV#PBF | 量产 | |
| LTM4604IV#PBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4604
- LTM4604A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4604的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论