LTC6900

量产

低功率、1kHz 至 20MHz 电阻器设定频率范围、SOT-23 封装的振荡器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 由一个外部电阻器来设定频率
  • 1kHz 至 20MHz 频率范围
  • 500μA 典型电源电流,VS = 3V,3MHz
  • 频率误差 ≤ 1.5% (最大值),5kHz 至 10MHz (TA = 25ºC)
  • 频率误差 ≤ 2% (最大值),5kHz 至 10MHz (TA = 0ºC 至 70ºC)
  • ±40ppm/ºC 温度稳定性
  • 0.04%/V 电源稳定性
  • 50% ±1% 占空比 (1kHz 至 2MHz)
  • 50% ±5% 占空比 (2MHz 至 10MHz)
  • 快速启动时间:50μs 至 1.5ms
  • 100Ω CMOS 输出驱动器
  • 2.7V 至 5.5V 单工作电源
  • 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT 封装

 

LTC6900
低功率、1kHz 至 20MHz 电阻器设定频率范围、SOT-23 封装的振荡器
Clock Generator RSET vs Desired Output Frequency Product Package 1
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6900

OscCalc硅振荡器选型和频率合成工具

OscCalc是一款简单、快速的工具,可根据具体应用帮助您找到合适的硅振荡器。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADM2895E

评估具有故障保护功能的 5.7kVRMS 信号和电源隔离半双工 RS-485 收发器 ADM2895E/ADM2895E-1

特性和优点

  • ADM2895E/ADM2895E-1 250kbps 半双工隔离式 RS-485 收发器的简化评估
  • 符合 EN 55032 B 类辐射标准的 2 层 PCB
  • 尺寸为 10mm × 10mm、28 引脚 SOIC_FP 封装,爬电距离和电气间隙为 >8.0mm
  • 板载 ADP7104 LDO 调节器,带有跳线选项,可在多种电源配置下简化评估
  • 灵活的低压 VIO 电源轨,用于与低至 1.7V 的 I/O 节点连接
  • 可选 3.3V 或 5V 隔离 VISOOUT 电源
  • A 和 B 引脚具有 IEC 61000-4-2 ESD 保护功能
    • ±4kV 接触放电
  • 用于 TxD 输入信号的 SMA 连接器
  • 可选的板载 LTC6900 振荡器,用于提供 TxD 信号
  • 用于连接电源、数字信号和 RS-485 信号的螺丝接线端子
  • 可通过跳线选择启用和禁用数字输入信号
  • 端电极的电阻器与尺寸
  • 测量所有信号的测试点

产品详情

EVAL-ADM2895EEBZ 可以简化、高效地评估 ADM2895E/ADM2895E-1、5.7kVRMS、250kbps(适用于 ADM2895E)半双工信号和电源隔离 RS-485 收发器。EVAL-ADM2895EEBZ 还可用于评估更高速度 20Mbps(适用于 ADM2895E-1),只需将低速部分替换为高速部分即可。

ADM2895E/ADM2895E-1 具有集成的隔离式 DC-DC 转换器,可为器件的隔离侧供电,无需额外的 IC。

EVAL-ADM2895EEBZ 附带用于在单个系统中评估 ADM2895E/ADM2895E-1 器件的选项。可以通过 EVAL-ADM2895EEBZ 上的螺丝接线端子轻松访问数字和 RS-485 总线信号。每个数字输入都可以通过板载跳线选项进行配置。

板载 ADP7104 低压差 (LDO) 稳压器可接受高达 20V 的输入电压,并向 VCC 引脚输出一系列可选电源电压,可通过跳线选项进行配置。可以绕过 LDO 稳压器,直接从外部电源为 ADM2895E/ADM2895E-1 VCC 电源引脚供电。

请参阅用户指南了解完整描述。

eval board
EVAL-ADM2495E

评估具有故障保护功能的 ADM2495E 5.7kVRMS 隔离式半双工 RS-485 收发器

特性和优点

  • ADM2495E/ADM2495E-1 250kbps 半双工隔离式 RS-485 收发器的简化评估
  • 符合 EN 55032 B 类辐射标准的 2 层 PCB
  • 尺寸为 10mm × 10mm、16 引脚 SOIC_W 封装,爬电距离和电气间隙为 >8.0mm
  • 板载 ADP7104 LDO 调节器,带有跳线选项,可在多种电源配置下简化评估
  • 灵活的低压 VDD1 电源轨,用于与低至 1.7V 的 I/O 节点连接
  • IEC 61000-4-2 A 引脚和 B 引脚上的 ESD 保护
    • ±4kV 接触放电
  • 用于 TxD 输入信号的 SMA 连接器
  • 可选的板载 LTC6900 振荡器,用于提供 TxD 信号
  • 用于连接电源、数字信号和 RS-485 信号的螺丝接线端子
  • 可通过跳线选择启用和禁用数字输入信号
  • 端电极的电阻器与尺寸
  • 测量所有信号的测试点

产品详情

EVAL-ADM2495EEBZ 可以简化、高效地评估 ADM2495E 5.7kVRMS、250kbps 半双工信号隔离 RS-485 收发器。通过将低速部分替换为高速部分,EVAL-ADM2495EEBZ 还可用于评估高速 20Mbps ADM2495E-1。

EVAL-ADM2495EEBZ 附带用于在单个系统中评估 ADM2495E/ADM2495E-1 器件的选项。可通过 EVAL-ADM2495EEBZ 上的螺丝接线端子轻松访问数字和 RS-485 总线信号。每个数字输入都可以通过板载跳线选项进行配置。

两个板载 ADP7104 低压差 (LDO) 稳压器可接受高达 20V 的输入电压,并向 VDD1 和 VDD2 引脚输出一系列可选电源电压,可通过跳线选项进行配置。可以绕过 LDO 稳压器,直接从外部电源为 ADM2495E/ADM2495E-1 VDD1 和 VDD2 电源引脚供电。

灵活的 VDD1 引脚初级侧逻辑电源允许设备以 1.7V 至 5.5V 的数字输入/输出 (I/O) 电压运行,从而实现使用 1.8V 或 2.5V 电源与现代处理器进行通信。

可以使用不同的方法向设备提供发送数据输入(TxD)数据输入信号。EVAL-ADM2495EEBZ 上包含一个可选的 LTC6900 振荡器,可配置为在 10kHz 至 20MHz 范围内提供时钟信号作为 TxD 数字输入。跳线设置允许根据客户安装的 0603 电阻器的值选择 10kHz、100kHz、1MHz、10MHz 或待定频率。请注意,当安装更高速的 ADM2495E-1 部件时,频率应高于 125kHz。接线板可轻松实现与微控制器或处理器的有线连接。为了获得最佳信号完整性,请使用板载超小型 A 版 (SMA) 连接器连接外部数据信号。

请参阅用户指南了解完整描述。

eval board
DC2073B-C

DC2073B-C 演示板

产品详情

DC2073B 演示板内置采用 ADI SOT23 封装的硅振荡器。DC2073B 演示板提供 11 种不同的选项;DC2073B-A 至 DC2073B-K。这 11 种选项可用于评估电阻组振荡器 IC 和固定频率 IC(表1)。

EVAL-ADM2895E
评估具有故障保护功能的 5.7kVRMS 信号和电源隔离半双工 RS-485 收发器 ADM2895E/ADM2895E-1
EVAL-ADM2895E Board Photo Angle View EVAL-ADM2895E Board Photo Top View EVAL-ADM2895E Board Photo Bottom View
EVAL-ADM2495E
评估具有故障保护功能的 ADM2495E 5.7kVRMS 隔离式半双工 RS-485 收发器
EVAL-ADM2495E Board Photo Angle View EVAL-ADM2495E Board Photo Top View EVAL-ADM2495E Board Photo Bottom View
DC2073B-C
DC2073B-C 演示板
DC2073B - Schematic

参考电路

DK-100G-5SGXEA7N Dev Kit
Altera 100G Development Kit, Stratix V Edition 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Virtex-7™  10G/40G/100G Optical Interface FPGA Platform
Xilinx Virtex-7 10G/40G/100G Optical Interface FPGA Platform 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Kintex UltraScale Board
Xilinx Kintex UltraScale PCI Express Platform 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera 100G Development Kit, Stratix V Edition
DK-100G-5SGXEA7N Dev Kit
DK-100G-5SGXEA7N Parts List
DK-100G-5SGXEA7N Block Diagram
DK-100G-5SGXEA7N Block Diagram
DK-100G-5SGXEA7N Power Tree
Xilinx Virtex-7 10G/40G/100G Optical Interface FPGA Platform
Virtex-7™  10G/40G/100G Optical Interface FPGA Platform
HTG-V7-OPTIC Block Diagram
HTG-V7-OPTIC Power Tree
Xilinx Kintex UltraScale PCI Express Platform
Kintex UltraScale Board
UltraScale Board Block Diagram
HTG-K800 Power Tree

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6900的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览