LTC4098

推荐用于新设计

具过压保护功能的 USB 兼容型开关电源管理器/锂离子电池充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 具 Bat-Track 自适应输出控制功能的开关稳压器能够以更佳的方式使用取自 USB 端口的有限功率来给电池充电和为应用供电
  • 过压保护功能可防止器件受损
  • Bat-Track 外部降压型开关稳压器控制更大限度地提高了采用汽车、FireWire 和其他高电压电源时的效率
  • 当输入功率有限或无法使用时,180mΩ 内部理想二极管加上外部理想二极管控制器无缝地提供了低损耗 PowerPath (电源路径)
  • 具 0.5% 准确度的预设 4.2V 充电电压 (LTC4098-1 为 4.1V)
  • 4.1V 浮置电压 (LTC4098-1) 改善电池寿命和高温安全裕度
  • 可在电池电量耗尽的情况下实现“即时接通”型操作
  • 可从 USB 端口获得 700mA 的最大负载电流
  • 具热限制的 1.5A 最大充电电流
  • 20 引脚 3mm x 4mm x 0.75mm QFN 封装

LTC®4098/LTC4098-1 是一款高效率 USB PowerPath 控制器和全功能锂离子/锂聚合物电池充电器。它可对来自多种电源 (包括 USB、墙上适配器、汽车、FireWire 或其他高电压 DC/DC 转换器以及锂离子/锂聚合物电池) 的功率分配进行无缝的管理。

LTC4098/LTC4098-1 的内部开关稳压器可自动地限制其输入电流,以保持与 USB 标准的兼容性。对于汽车和其他高电压应用,LTC4098/LTC4098-1 与一个凌力尔特外部开关稳压器相连,以提供一条高效率高电压电源路径。USB 和可选的高电压输入均具有 Bat-Track 优化充电功能,旨在为应用提供更大的功率,并缓解高功率密度应用 (采用 5V 至高达 38V 的输入电源) 中的散热问题。

一个过压保护电路利用一个 N 沟道 FET 和一个电阻器来防止 LTC4098/LTC4089-1 在 USB/墙上适配器输入端上遭受高压损坏。

LTC4098/LTC4098-1 采用超薄型 (高度仅 0.55mm) 20 引脚 3mm x 4mm QFN 表面贴装型封装。

Float Voltage
LTC4098 4.2V (1-cell Li-Ion/Li-Polymer)
LTC4098-1 4.1V (1-cell Li-Ion/Li-Polymer)
LTC4098-3.6 3.6V (1-cell LiFePO4)

应用

  • 媒体播放器
  • GPS
  • PDA
  • 智能手机

LTC4098
具过压保护功能的 USB 兼容型开关电源管理器/锂离子电池充电器
High Efficiency USB/Automotive Battery Charger with Overvoltage Protection USB Switching Regulator Efficiency  to System Load (PVOUT/PVBUS) Product Package 1
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
保护开关和控制器 1
LTC4361 推荐用于新设计 过压 / 过流保护控制器
电池充电器IC 2
LTC4099 量产 具过压保护功能的 I2C 控制型 USB 电源管理器/充电器
LTC4155 推荐用于新设计 具 I2C 控制和 USB OTG 功能的双通道输入电源管理器 / 3.5A 锂离子电池充电器
电池监控器和电量计 1
LTC2942 不推荐用于新设计 具温度、电压测量功能的电池电量测量芯片
接口收发器和隔离器 1
LTM2884 量产 具隔离式电源的隔离型 USB 收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1303A

LTC4098 with HV Buck Regulator Plug in Interface

产品详情

DC1303A: Demo Board for LTC4098/LTC4098-1 - USB Compatible Switching Power Managers/Li-Ion Chargers with Overvoltage Protection


 


eval board
DC1284A

停产:集成LT3480降压稳压器的LTC4098

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。

DC1284A:具有过压保护功能的LTC4098/LTC4098-1——USB兼容开关电源管理器/锂离子充电器演示板


 


eval board
DC1395A

LT3505具有插件接口的高压降压稳压器板

产品详情

DC1395A:采用3mm x 3mm DFN封装、1.2A降压开关稳压器LT3505的演示板

eval board
DC1394A

具有插件接口的LT3480高压降压稳压器板

产品详情

演示电路1394A显示了LT3480高压降压稳压器如何与兼容LTC4098 USB的锂离子电池充电器一起使用,以设计一个双输入源电池充电器电路,该电路还根据可用电源通过LT3480、5V墙壁适配器或电池向负载供电。LTC4098与多个ADI开关稳压器相连,以提供高效率高压电源路径。LT3480的工作电压范围为8V至38V(60V瞬态),并提供2A电流,具体电压范围取决于模式和负载。

DC1303A
LTC4098 with HV Buck Regulator Plug in Interface
DC1303A - Schematic
DC1284A
停产:集成LT3480降压稳压器的LTC4098
DC1284A - Schematic
DC1395A
LT3505具有插件接口的高压降压稳压器板
DC1395A - Schematic
DC1394A
具有插件接口的LT3480高压降压稳压器板
DC1394A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4098的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览