LTC3891

推荐用于新设计

低 IQ、60V、同步降压型控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽 VIN 范围:4V 至 60V (绝对最大值为 65V)
  • 低工作 IQ:50μA
  • 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
  • RSENSE 或 DCR 电流检测
  • 可锁相频率 (75kHz 至 750kHz)
  • 可编程固定频率 (50kHz 至 900kHz)
  • 在轻负载条件下可以选择执行连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 可选的电流限值
  • 非常低压差操作:99% 占空比
  • 可调输出电压软起动或跟踪功能
  • 电源良好输出电压监视器
  • 输出过压保护
  • 低停机 IQ:< 14μA
  • 内部 LDO 从 VIN 或 EXTVCC 给栅极驱动器供电
  • 在启动期间无电流折返
  • 小外形 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装和 TSSOP 封装

 

LTC3891
低 IQ、60V、同步降压型控制器
LT3891 High Efficiency 3.3V Step-Down Converter Efficiency and Power Loss vs  Output Current Product Package 1 Product Package 2
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
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
理想二极管和PowerPath控制器 1
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
热插拔控制器 1
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1695B

LTC3891EFE演示板 | 4.5V ≤ VIN ≤ 60V,VOUT = 3.3V (5A)

产品详情

演示电路1695是一款低静态电流、同步降压转换器,内置LTC3891EFE。DC1695在5.0A时将4.5V-60V电压源转换为3.3V。该电路板的主要特性包括采用VIN或EXTVCC、RUN和PGOOD引脚为电源栅极驱动器供电的内部LDO、使转换器可在CCM、脉冲跳跃或突发工作模式下运行的模式选择器以及可选限流。DC1695还支持可调输出电压、软启动和跟踪。也可与外部时钟同步。4.5V至60V的宽输入电压范围适合低静态电流至关重要的汽车或其他电池供电应用以及分布式直流电源系统。


 


eval board
DC1940A

LTC3891EUDC Demo Board: 16V to 60V Input, VOUT = 12V at 15A

产品详情

Demonstration circuit 1940A is a low quiescent current, synchronous buck converter featuring the LTC3891EUDC. This demo board converts a 16V to 60V voltage to a 12V at 15A output. The main features of this board include an internal LDO for gate drive power from VIN or EXTVCC, RUN and PGOOD pins, a mode selector that allows the converter to run in constant current mode (CCM), pulse-skipping or Burst Mode® operation, and selectable current limit. The DC1940A supports an adjustable output voltage, soft-start and tracking. The wide input voltage range of 16V to 60V is suitable for double battery automotive and distributed DC power systems where low quiescent current is important.


 


DC1695B
LTC3891EFE演示板 | 4.5V ≤ VIN ≤ 60V,VOUT = 3.3V (5A)
DC1695B Evaluation Board DC1695B Evaluation Board - Top View DC1695B Evaluation Board - Bottom View DC1695B - Schematic
DC1940A
LTC3891EUDC Demo Board: 16V to 60V Input, VOUT = 12V at 15A
DC1940A Demo Board DC1940A Demo Board DC1940A Demo Board DC1940A Demo Board DC1940A Demo Board DC1940A - Schematic

最新评论

近期浏览