LTC3861
推荐用于新设计具准确均流功能的双通道、多相、降压型电压模式 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 4
概述
- 采用电源模块、DrMOS 或外部栅极驱动器和 MOSFET 进行运作
- 具准确均流功能的恒定频率电压模式控制
- ±0.75% 0.6V 电压基准
- 双通道差分输出电压检测放大器
- 多相能力 —— 多达 12 相操作
- 可编程电流限值
- 可安全地给一个预偏置负载供电
- 高达 2.25MHz 的可编程或 PLL 可同步开关频率
- 采用电感器 DCR 的无损耗电流检测或采用检测电阻器的精准电流检测
- VCC 范围:3V 至 5.5V
- VIN 范围:3V 至 24V
- 电源良好输出电压监视器
- 输出电压跟踪能力
- 可编程软起动
- 采用 36 引脚 5mm x 6mm QFN 封装
LTC®3861 是一款双通道、多相 (PolyPhase®) 同步降压型开关稳压控制器,用于高电流分布式电源系统、数字信号处理器及其他电信和工业 DC/DC 电源。它采用了一种恒定频率电压模式架构,并组合了非常低失调和高带宽的误差放大器及每通道一个远端输出检测差分放大器,旨在实现超卓的瞬态响应和输出调节性能。
该控制器运用了无损耗电感器 DCR 电流检测,以维持相位之间的电流平衡并提供过流保护。此芯片可在一个 3V 至 5.5V 的 VCC 电源范围内运作,并专为实现从 3V ~ 24V 的 VIN 至 0.6V ~ (VCC – 0.5V) 的输出电压的降压转换而设计。
TRACK/SS 引脚提供了可编程软起动或跟踪功能。电感器电流反向在软起动期间停用,以安全地为预偏置负载供电。恒定的工作频率可同步至一个外部时钟或在 250kHz 至 2.25MHz 的范围内进行线性设置。多达 6 个 LTC3861 控制器能够并联起来工作,以实现 1、2、3、4、6 或 12 相操作。
LTC3681 采用 36 引脚 5mm x 6mm QFN 封装。LTC3681 采用 36 引脚 5mm x 6mm QFN 封装。LTC3861-1 是 LTC3861 的 32 引脚 QFN 版本,并具有一个差分远端输出电压检测放大器。
应用
- 高电流分布式电源系统
- DSP、FPGA 和 ASIC 电源
- 数据通信和电信系统
- 工业电源
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3861EUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3861EUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3861IUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3861IUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3861
- LTC3861-1
LTpowerCAD 2
- LTC3861 Project - Dual, 2-Phase Step-Down Voltage Mode Supply (7-14V to 1.5V & 1.2V @ 25A)
- LTC3861 Project - Dual, 2-Phase Step-Down Voltage Mode Supply (6-14V to 1.5V @ 50A)
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3861
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。