LTC3802

量产

具可编程上电 / 断电跟踪功能的双通道 550kHz 同步两相 DC/DC 控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽 VIN 范围:工作和电压前馈补偿时为 3V 至 30V
  • 脉冲前沿调制架构用于提供极低占空比操作
  • 可锁相固定频率:330kHz 至 750kHz
  • 两个 180° 异相控制器
  • 快速可编程上电 / 断电跟踪
  • 可编程电流限制 (无需外部电流检测电阻器)
  • 在轻负载条件下可选择执行突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • ±1% 0.6V 电压基准
  • 外部 N 沟道 MOSFET 架构
  • 低的停机电流:<100µA
  • 过压保护和 PGOOD 标记
  • 小外形 28 引脚 SSOP 封装和 32 引脚 QFN 封装

LTC3802
具可编程上电 / 断电跟踪功能的双通道 550kHz 同步两相 DC/DC 控制器
Product Package 1 Product Package 2
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
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3802
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC653A

LTC3802EGN演示板 | 双路,VIN = 7V至24V,VOUT1 = 3.3V (15A),VOUT2 = 2.5V (15A)

产品详情

演示电路653A是一款双通道15A降压型DC/DC转换器,内置LTC3802EGN。LTC3802EGN本身是一款同步电压模式控制器。演示电路653A的输出#1是3.3V/15A电源轨,输出#2是2.5V/15A电源轨。输入电压范围为7V至24V。LTC3802的标称开关频率为550kHz,其锁相同步范围为330kHz至750kHz。

DC653A
LTC3802EGN演示板 | 双路,VIN = 7V至24V,VOUT1 = 3.3V (15A),VOUT2 = 2.5V (15A)
DC653A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3802的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览