ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LTC3704
量产宽输入范围、No RSENSE™ 宽输入范围、正至负 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 4
概述
- 高效率操作 (无需检测电阻器)
- 宽输入电压范围:2.5V 至 36V
- 电流模式操作可提供卓越的瞬态响应
- 高的最大占空比 (典型值为 92%)
- ±1% 内部电压基准
- ±2% RUN 引脚门限 (具 100mV 迟滞)
- 微功率停机模式:IQ = 10μA
- 可利用一个外部电阻器设置工作频率 (50kHz 至 1MHz)
- 可同步至一个频率高达 1.3 x fOSC 的外部时钟
- 由用户控制的脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 内部 5.2V 低压差电压调节器
- 能够采用一个检测电阻器运作以适合高输出电压应用 (VDS > 36V)
- 小外形 10 引脚 MSOP 封装
LTC®3704 是一款宽输入范围、电流模式、正至负 DC/DC 控制器,用于驱动一个 N 沟道功率 MOSFET,且只需极少的外部组件。该器件面向低至高功率应用,其通过利用功率 MOSFET 的导通电阻免除了增设一个电流检测电阻器的需要,从而较大限度地提高效率。
这款 IC 的工作频率可利用一个外部电阻器设定在 50kHz 至 1MHz 的范围之内,也可以采用 MODE/SYNC 引脚同步至一个外部时钟。由于在轻负载条件下执行突发模式操作,具有很低的 2.5V 最小工作电源电压和 10μA 的低停机静态电流,因而使得 LTC3704 成为电池供电式系统的理想选择。
对于要求恒定频率操作的应用,可采用 MODE/SYNC 引脚停用突发模式操作功能。通过把 SENSE 引脚连接至位于功率 MOSFET 源极中的一个电阻器,LTC3704 就能适用于那些开关电压高于 36V 的应用。
LTC3704 采用 10 引脚 MSOP 封装。
应用
- 用户线接口电路 (SLIC) 电源
- 电信电源
- 便携式电子设备
- 电缆和 DSL 调制解调器
- 路由器电源
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3704EMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC3704EMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC3704IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC3704IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC3704EMS#PBF | 量产 | |
| LTC3704EMS#TRPBF | 量产 | |
| LTC3704IMS#PBF | 量产 | |
| LTC3704IMS#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3704
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3704的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论