LTC3703
量产100V 同步开关稳压控制器
- 产品模型
- 8
概述
- 高工作电压:高达 100V
- 强力 1Ω 栅极驱动器
- 无需电流检测电阻器
- 升压型或降压型 DC/DC 转换器
- 双 N 沟道 MOSFET 同步驱动
- 卓越的电压和负载瞬态响应
- 可设置恒定频率:100kHz 至 600kHz
- 基准精度达 ±1%
- 可同步高至 600kHz
- 可选脉冲跳跃模式操作
- 低停机电流:50uA (典型值)
- 可设置电流限值
- 欠压闭锁
- 可设置软起动
- 16 引脚窄式 SSOP 和 28 引脚 SSOP 封装
LTC3703 是一款能够从高至 100V 的电压进行直接降压的同步降压型开关稳压控制器,因而使其成为电信和汽车应用的理想选择。LTC3703 采用一种恒定频率 (高至 600kHz) 电压模式架构来对外部 N 沟道 MOSFET 进行驱动。
一个精密的内部基准提供了 1% 的直流精度。一个高带宽误差放大器以及已获专利授权的电压前馈补偿技术实现了非常迅速的电压和负载瞬态响应。强力 1Ω 栅极驱动器使得 LTC3703 能够驱动多个 MOSFET 以满足较高电流应用的要求。工作频率可由用户在 100kHz 至 600kHz 的范围内自行设定,也可同步至一个外部时钟以适应对噪声敏感的应用的需要。电流限值可由一个外部电阻器来设置,并利用了同步 MOSFET 两端的压降,旨在免除增设一个电流检测电阻器的需要。对于需要高达 60V 和逻辑电平MOSFET 操作的应用,请参考 LTC3703-5 数据表。
| 参数 | LTC3703-5 | LTC3703 |
| VIN 最大值 | 60V | 100V |
| MOSFET 栅极驱动 | 4.5V 至 15V | 9.3V 至 15V |
| VCC UV+ | 3.7V | 8.7V |
| VCC UV- | 3.1V | 6.2V |
应用
- 48V 电信和基站电源
- 网络设备、服务器
- 汽车和工业控制
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
| LTC3703EG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC3703EG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC3703EGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3703EGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3703HGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3703HGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3703IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3703IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
| LTC3703EG#PBF | 量产 | |
| LTC3703EG#TRPBF | 量产 | |
|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC3703EGN#PBF | 量产 | |
| LTC3703EGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC3703HGN#PBF | 量产 | |
| LTC3703HGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC3703IGN#PBF | 量产 | |
| LTC3703IGN#TRPBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC3703EGN#PBF | 量产 | |
| LTC3703EGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC3703HGN#PBF | 量产 | |
| LTC3703HGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC3703IGN#PBF | 量产 | |
| LTC3703IGN#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC3703EGN#PBF | 量产 | |
| LTC3703EGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC3703HGN#PBF | 量产 | |
| LTC3703HGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC3703IGN#PBF | 量产 | |
| LTC3703IGN#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3703
- LTC3703-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。