概览

产品详情

演示电路501是一款高功率、高电压和高效率DC/DC降压转换器,内置LTC3703。这是一款通用型高电压DC/DC器件,具有20V至72V输入电压范围。该板针对48V正输入工作电压进行了优化,允许的高电压浪涌高达72VDC。限制因素为LTC3703 GN16封装,由于其引脚间距,该封装不能满足超过SELV 60VDC最大值时的UL/CSA/IEC60950电气间隙和爬电距离要求。如果用户希望支持更高的连续输入电压或符合60950要求,可选择采用G-28引脚封装的LTC3703。请参阅数据手册。不过,出于评估目的,该板可在高达72V的电压下可靠工作。在空气环境中的最大连续电流为4A。在一些强制冷却条件下,电流可达到6A。输出电压通过分压器进行编程并配置为12V。

相关产品

文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板原理图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估设计文件 (1)