LTC3631
量产高效率、高电压、100mA、同步降压型转换器
- 产品模型
- 24
概述
- 宽输入电压范围:4.5V 至 45V
- 过压闭锁功能提供高达 60V 保护
- 内部高端和低端电源开关
- 无需补偿
- 100mA 输出电流
- 低压差操作:100% 占空比
- 低静态电流:12μA
- 0.8V ±1% 反馈电压基准
- 可调峰值电流限值
- 内部和外部软起动
- 具可调迟滞的精准 RUN 引脚门限
- 3.3V、5V 和可调输出版本
- 固定输出版本仅需 3 个外部元件
- 扁平 (高度仅 0.75mm) 3mm x 3mm DFN 和耐热性能增强型 MS8E 封装
LTC®3631 是一款具有内部高端和同步开关的高压、高效率、降压型 DC/DC 转换器,在无负载条件下仅吸收 12μA 的典型 DC 电源电流,并保持了输出电压调节作用。
LTC3631 能够提供高达 100mA 的负载电流,并具有一个可编程峰值电流限值,该可编程峰值电流限值提供了一种用于在较低电流应用中优化效率的简单方法。LTC3631 兼具突发模式 (Burst Mode®) 操作、集成电源开关、低静态电流和可编程峰值电流限值,从而在一个宽负载电流范围内实现高效率。
凭借其 4.5V 至 45V 的宽输入电压范围以及能够保护器件免遭 60V 瞬变损坏的内部过压监视器,LTC3631 成为了一款适合对多种电源进行调节的坚固型转换器。此外,LTC3631 还具有一个精准运行门限和软起动功能,旨在保证系统电源启动操作在任何环境中均处于良好受控状态。
LTC3631 采用耐热性能增强型 3mm x 3mm DFN 和 MS8E 封装。
Applications
- 4mA 至 20mA 电流环路
- 工业控制电源
- 分布式电源系统
- 便携式仪器
- 电池供电式设备
- 汽车电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC3631EDD#PBF | 量产 | |
| LTC3631EDD#TRPBF | 量产 | |
| LTC3631EDD-3.3#PBF | 量产 | |
| LTC3631EDD-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LTC3631IDD#PBF | 量产 | |
| LTC3631IDD#TRPBF | 量产 | |
|
7月 28, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC3631EDD#PBF | 量产 | |
| LTC3631EDD#TRPBF | 量产 | |
| LTC3631EDD-3.3#PBF | 量产 | |
| LTC3631EDD-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LTC3631EMS8E#PBF | 量产 | |
| LTC3631EMS8E#TRPBF | 量产 | |
| LTC3631EMS8E-3.3#PBF | 量产 | |
| LTC3631EMS8E-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LTC3631IDD#PBF | 量产 | |
| LTC3631IDD#TRPBF | 量产 | |
| LTC3631IDD-3.3#PBF | 量产 | |
| LTC3631IDD-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LTC3631IMS8E#PBF | 量产 | |
| LTC3631IMS8E#TRPBF | 量产 | |
| LTC3631IMS8E-3.3#PBF | 量产 | |
| LTC3631IMS8E-3.3#TRPBF | 量产 | |
|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC3631EDD-5#PBF | 量产 | |
| LTC3631EDD-5#TRPBF | 量产 | |
| LTC3631IDD-3.3#PBF | 量产 | |
| LTC3631IDD-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LTC3631IDD-5#PBF | 量产 | |
| LTC3631IDD-5#TRPBF | 量产 | |
|
11月 8, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC3631EDD-5#PBF | 量产 | |
| LTC3631EDD-5#TRPBF | 量产 | |
| LTC3631EMS8E-5#PBF | 量产 | |
| LTC3631EMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
| LTC3631IDD-5#PBF | 量产 | |
| LTC3631IDD-5#TRPBF | 量产 | |
| LTC3631IMS8E-5#PBF | 量产 | |
| LTC3631IMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
|
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC3631EMS8E#PBF | 量产 | |
| LTC3631EMS8E#TRPBF | 量产 | |
| LTC3631EMS8E-3.3#PBF | 量产 | |
| LTC3631EMS8E-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LTC3631EMS8E-5#PBF | 量产 | |
| LTC3631EMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
| LTC3631IMS8E#PBF | 量产 | |
| LTC3631IMS8E#TRPBF | 量产 | |
| LTC3631IMS8E-3.3#PBF | 量产 | |
| LTC3631IMS8E-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LTC3631IMS8E-5#PBF | 量产 | |
| LTC3631IMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3631
- LTC3631-3.3
- LTC3631-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3631的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论