LTC3421
量产具输出断接功能的 3A、3MHz 微功率同步升压型转换器
- 产品模型
- 2
概述
- 同步整流:效率高达 96%
- 真正的输出断接
- 浪涌电流限制
- 非常低的静态电流:12μA
- 高达 1.5A 的连续输出电流
- 高达 3MHz 的固定频率操作
- 0.5V 至 4.5V 输入范围
- 2.4V 至 5.25V 可调输出电压
- 保证的 1V 启动
- 可编程电流限制
- 可编程软启动
- 可同步振荡器
- 手动或自动突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 低电池电量比较器
- < 1μA 的停机电流
- 1.22V 基准输出电压
- 小外形 (4mm x 4mm) 耐热性能增强型 QFN 封装
LTC®3421 是一款具有真正输出断接和浪涌电流限制功能的高效率、电流模式、固定频率、升压型 DC/DC 转换器。该器件内置一个 0.10Ω N 沟道 MOSFET 开关和一个 0.14Ω P 沟道同步整流器。这款产品能够利用外部无源组件简单地设置输出电压、开关频率、电流限制、软启动、突发模式门限和环路补偿。
在突发模式操作中的静态电流仅为 12μA,从而较大限度延长了便携式应用中的电池使用寿命。振荡器频率可设置为高达 3MHz,而且可同步至一个施加在 SYNC 引脚上的外部时钟。LTC3421 内置一个漏极开路独立型低电池电量比较器。该器件采用一个辅助电池在停机期间给输出电压供电,因此可在应用中保持运行。
其他特点包括:1μA 的停机电流、抗振铃控制、热限制和基准输出。
LTC3421采用小外形 4mm x 4mm QFN 封装。
应用
- 手持式计算机
- 无绳电话
- GPS 接收机
- 电池备份电源
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
规范通知 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3421EUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3421EUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC3421EUF#PBF | 量产 | |
| LTC3421EUF#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3421
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3421的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论