LTC3122

推荐用于新设计

具输出断接功能的 15V、2.5A 同步升压型 DC/DC 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • VIN 范围:1.8V 至 5.5V (启动之后为 500mV)
  • 输出电压范围:2.2V 至 15V
  • 800mA 连续输出电流 (对于 VIN = 5V 和 VOUT = 12V)
  • 当停机时输出与输入断接
  • 同步整流:效率高达 95%
  • 浪涌电流限制
  • 高达 3MHz 的可调开关频率可同步至外部时钟
  • 可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作:25μA IQ
  • 输出过压保护
  • 软起动
  • 在停机模式中 IQ < 1μA
  • 12 引脚、3mm x 4mm x 0.75mm 耐热性能增强型 DFN 封装和 MSOP 封装

LTC3122
具输出断接功能的 15V、2.5A 同步升压型 DC/DC 转换器
5V to 12V Synchronous Boost Converter with Output Disconnect Efficiency Curve Product Package 1 Product Package 2
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
保护开关和控制器 1
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath 控制器
振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC1764A

LTC3122EDE Demo Board I 1.8V to 5.5VIN, 12VOUT @ 0.8A

产品详情

Demonstration circuit 1764A is a 5.5V input, 12V output at 800mA synvhronous boost DC/DC power supply featuring the LTC3122. The IC includes internal high and low side 2.5A switches and features selectable PWM or Burst Mode® operation for high efficiency at low output current. The board operates from an input voltage as low as 1.8V and continues to operate down to 500mV once started. The output is fixed at 12V although other voltages between 2.2V and 15V can be selected by resistor changes.


The IC includes soft-start and input current limit, adjustable switching frequency with the ability to synchronize to an external clock, and output overvoltage protection with output disconnect.

DC1764A
LTC3122EDE Demo Board I 1.8V to 5.5VIN, 12VOUT @ 0.8A
DC1764A-LTC3122EDE Demo Board DC1764A-LTC3122EDE Demo Board DC1764A-LTC3122EDE Demo Board DC1764A-LTC3122EDE Demo Board DC1764A-LTC3122EDE Demo Board DC1764A - Schematic

最新评论

近期浏览