LTC1735-1

量产

高效率同步降压型开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • 可设置 / 可同步固定频率
  • VOUT 范围:0.8V 至 7V
  • 宽 VIN 范围:3.5V 至 36V 工作
  • 非常低压差操作:99% 占空比
  • OPTI-LOOP™ 补偿可较大限度减小 COUT
  • ±1% 输出电压准确度
  • 电源良好输出电压监视器
  • 内部电流折返
  • 输出过压放电保护
  • 具失效选项的闭锁短路停机定时器
  • 任选的可编程软启动
  • 远端输出电压采样
  • 逻辑控制的微功率停机:IQ < 25μA
  • 采用 16 引脚窄体 SSOP 封装和 SO 封装
LTC1735-1
高效率同步降压型开关稳压器
Figure 1. CPU Core DC/DC Converter with Dynamic Voltage Selection from SpeedStep Enabled Processors Product Package 1
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
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1735
  • LTC1735-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC267A

LTC1735CGN-1 | Mobile Pentium III DC/DC转换器,4.5至24VIN,1.3至1.55VOUT (12A)

产品详情

DC267A:LTC1735-1高效率同步降压开关稳压器演示板。

DC267A
LTC1735CGN-1 | Mobile Pentium III DC/DC转换器,4.5至24VIN,1.3至1.55VOUT (12A)
DC267A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1735-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览