在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
LT8616
量产具 6.5μA 静态电流的双通道 42V 同步单片式降压型稳压器
- 产品模型
- 10
概述
- 宽输入电压范围:3.4V 至 42V
- 具分离输入的 2.5A 和 1.5A 降压型稳压器
- 快速最小开关导通时间:35ns
- 超低静态电流突发模式 (Burst Mode®) 操作:
- 6.5μA IQ (调节 12VIN 至 5VOUT 和 3.3VOUT)
- 输出纹波 < 15mV
- 180° 异相开关操作
- 可调频率范围:200kHz 至 3MHz
- 可同步频率范围:250kHz 至 3MHz
- 准确的 1V 使能引脚门限
- 内部补偿
- 输出软起动和跟踪
- TSSOP 封装:在相邻引脚短接期间或某个引脚被浮置时,输出位于或低于调节电压
- 耐热性能增强型 28 引脚 TSSOP 和 3mm x 6mm QFN 封装
LT®8616 是一款高效率、高速、双通道、同步、单片式、降压型开关稳压器,其在两个通道均被使能的情况下仅消耗 6.5μA 的静态电流。两个通道都包含了所有的开关以及必要的电路,以较大限度地降低增设外部组件的需要。低纹波突发模式操作可在非常低的输出电流条件下实现高效率,同时较大限度地抑制输出纹波。一个 SYNC 引脚用于实现至外部时钟的同步。内部补偿和峰值电流模式拓扑允许使用小型电感器,并实现快速瞬态响应和优良的环路稳定性。使能引脚具有一个准确的 1V 门限,并可用于设置欠压闭锁。TR/SS 引脚上的电容器负责设置启动期间的输出电压斜坡上升速率,而 PG 引脚则在每个输出位于编程输出电压的 10% 以内时发出指示信号。LT8616 采用 TSSOP 封装以实现高可靠性。
应用
- 汽车和工业电源
- 通用降压
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT8616EFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8616EFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8616EUDE#PBF | 28-Lead QFN (3mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8616EUDE#TRPBF | 28-Lead QFN (3mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8616HFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8616HFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8616IFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8616IFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8616IUDE#PBF | 28-Lead QFN (3mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8616IUDE#TRPBF | 28-Lead QFN (3mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LT8616EFE#PBF | 量产 | |
| LT8616EFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8616HFE#PBF | 量产 | |
| LT8616HFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8616IFE#PBF | 量产 | |
| LT8616IFE#TRPBF | 量产 | |
|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LT8616EFE#PBF | 量产 | |
| LT8616EFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8616EUDE#PBF | 量产 | |
| LT8616EUDE#TRPBF | 量产 | |
| LT8616HFE#PBF | 量产 | |
| LT8616HFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8616IFE#PBF | 量产 | |
| LT8616IFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8616IUDE#PBF | 量产 | |
| LT8616IUDE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT8616EFE#PBF | 量产 | |
| LT8616EFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8616HFE#PBF | 量产 | |
| LT8616HFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8616IFE#PBF | 量产 | |
| LT8616IFE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LT8616EFE#PBF | 量产 | |
| LT8616EFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8616EUDE#PBF | 量产 | |
| LT8616EUDE#TRPBF | 量产 | |
| LT8616HFE#PBF | 量产 | |
| LT8616HFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8616IFE#PBF | 量产 | |
| LT8616IFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8616IUDE#PBF | 量产 | |
| LT8616IUDE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8616
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT8616
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8616的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论