LT4430

量产

副端光耦合器驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 600mV 基准 (在整个温度范围内准确度达 1.25%)
  • 宽输入电源范围:3V 至 20V
  • 过冲控制功能可防止在启动和短路恢复时发生输出过冲
  • 高带宽误差放大器实现了简单的环路频率补偿
  • 参考于地的光耦合器驱动
  • 具电流限制功能的 10mA 光耦合器驱动
  • 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 封装

LT4430
副端光耦合器驱动器
Simplified Isolated Synchronous Forward Converter Isolated Flyback Telecom Converter Start-Up with Overshoot Control (See Schematic on Back Page) Product Package 1
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
开关稳压器和控制器 2
LTM8047 推荐用于新设计 3.1VIN 至 32VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
LTM8048 推荐用于新设计 具 LDO 后置稳压器的 3.1VIN 至 32VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT4430
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC968A-A

LT1952EGN-1, LTC3900CS8, LT4430ES6 Demo Board | VIN = 34V-75V VOUT = 3.3V @ 30A

产品详情

DC968A-A Demo Board for:
LT1952 Single Switch Synchronous Forward Controller
LTC3900 Synchronous Rectifier Driver for Forward Converters
LT4430 Secondary-Side Optocoupler Driver


 


eval board
DC968A-B

LT1952EGN-1, LTC3900CS8, LT4430ES6 Demo Board | VIN = 18V-36V, VOUT = 5V @ 20A

产品详情

DC968A-B Demo Board for:
LT1952 Single Switch Synchronous Forward Controller
LTC3900 Synchronous Rectifier Driver for Forward Converters
LT4430 Secondary-Side Optocoupler Driver

eval board
DC968A-C

OBSOLETE: LT1952EGN-1, LTC3900CS8, LT4430ES6 Demo Board | VIN = 36V-75V, VOUT = 12V @ 12A

产品详情

This evaluation board is obsolete and no longer recommended. The replacement board is the DC1317A-C.

DC968A-C Demo Board for:
LT1952 Single Switch Synchronous Forward Controller
LTC3900 Synchronous Rectifier Driver for Forward Converters
LT4430 Secondary-Side Optocoupler Driver

eval board
DC968A-D

LT1952EGN-1, LTC3900CS8, LT4430ES6 Demo Board | VIN = 36V-75V, VOUT = 28V @ 4A

产品详情

DC968A-D Demo Board for:
LT1952 Single Switch Synchronous Forward Controller
LTC3900 Synchronous Rectifier Driver for Forward Converters
LT4430 Secondary-Side Optocoupler Driver

DC968A-A
LT1952EGN-1, LTC3900CS8, LT4430ES6 Demo Board | VIN = 34V-75V VOUT = 3.3V @ 30A
DC968A-A - Schematic
DC968A-B
LT1952EGN-1, LTC3900CS8, LT4430ES6 Demo Board | VIN = 18V-36V, VOUT = 5V @ 20A
DC968A-B - Schematic
DC968A-C
OBSOLETE: LT1952EGN-1, LTC3900CS8, LT4430ES6 Demo Board | VIN = 36V-75V, VOUT = 12V @ 12A
DC968A-C - Schematic
DC968A-D
LT1952EGN-1, LTC3900CS8, LT4430ES6 Demo Board | VIN = 36V-75V, VOUT = 28V @ 4A
DC968A-D - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT4430的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览