LT3663
量产具输出电流限制功能的 1.2A 降压型开关稳压器
- 产品模型
- 27
概述
- 宽输入范围:
- 从7.5V 至 36V 工作
- 过压闭锁功能可保护电路安然承受 60V 瞬态
- 可编程输出电流限值 (0.4A 至 1.2A)
- 可选的 3.3V 和 5V 固定输出电压
- 集成升压二极管
- 固定频率、峰值电流模式控制
- LT3663 fSW = 1.5MHz
- LT3663-X fSW = 1MHz
- 低开关 VCESAT:275mV (在 1A)
- 在内部进行补偿
- 热保护
- 耐热性能增强型 8 引脚 2mm x 3mm DFN 和 MSOP 封装
LT®3663 是一款电流模式降压型开关稳压器,具有可编程输出电流限值。电流限制功能用于准确地控制系统功耗并缩减电源通路元件的尺寸。
7.5V 至 36V (60V 瞬态电压) 的宽工作输入电压范围使得 LT3663 适合于多种输入电源,包括未调整的 12V 墙上适配器、24V 工业电源和汽车电源。
LT3663 包括一种低电流停机模式、输入过压和欠压闭锁、以及热停机功能。内部补偿电路和升压二极管较大限度地减少了外部元件的数目。可提供 3.3V 和 5V 固定输出电压版本。
LT3663 采用具有裸露衬垫的 8 引脚 (2mm x 3mm) DFN 和 MSOP 封装以实现低热阻。
应用
- 分布式电源调节
- 汽车电池调节
- 工业电源
- 墙上变压器调节
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT3663EDCB#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3663EDCB#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3663EDCB-3.3#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3663EDCB-3.3#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3663EDCB-5#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3663EDCB-5#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3663EMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3663EMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3663EMS8E-3.3#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3663EMS8E-3.3#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3663EMS8E-5#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3663EMS8E-5#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3663HMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3663HMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3663HMS8E-3.3#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3663HMS8E-3.3#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3663HMS8E-5#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3663HMS8E-5#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3663IDCB#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3663IDCB#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3663IDCB-5#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3663IMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3663IMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3663IMS8E-3.3#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3663IMS8E-3.3#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3663IMS8E-5#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3663IMS8E-5#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT3663EMS8E#PBF | 量产 | |
| LT3663EMS8E#TRPBF | 量产 | |
| LT3663EMS8E-3.3#PBF | 量产 | |
| LT3663EMS8E-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LT3663EMS8E-5#PBF | 量产 | |
| LT3663EMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
| LT3663HMS8E#PBF | 量产 | |
| LT3663HMS8E#TRPBF | 量产 | |
| LT3663HMS8E-3.3#PBF | 量产 | |
| LT3663HMS8E-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LT3663HMS8E-5#PBF | 量产 | |
| LT3663HMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
| LT3663IMS8E#PBF | 量产 | |
| LT3663IMS8E#TRPBF | 量产 | |
| LT3663IMS8E-3.3#PBF | 量产 | |
| LT3663IMS8E-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LT3663IMS8E-5#PBF | 量产 | |
| LT3663IMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
|
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT3663EMS8E#PBF | 量产 | |
| LT3663EMS8E#TRPBF | 量产 | |
| LT3663EMS8E-3.3#PBF | 量产 | |
| LT3663EMS8E-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LT3663EMS8E-5#PBF | 量产 | |
| LT3663EMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
| LT3663HMS8E#PBF | 量产 | |
| LT3663HMS8E#TRPBF | 量产 | |
| LT3663HMS8E-3.3#PBF | 量产 | |
| LT3663HMS8E-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LT3663HMS8E-5#PBF | 量产 | |
| LT3663HMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
| LT3663IMS8E#PBF | 量产 | |
| LT3663IMS8E#TRPBF | 量产 | |
| LT3663IMS8E-3.3#PBF | 量产 | |
| LT3663IMS8E-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LT3663IMS8E-5#PBF | 量产 | |
| LT3663IMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 3
- LT3663 Demo Circuit - 1.5MHz, 1.2A Step-Down Regulator with Output Current Limit (12V to 3.3V @ 1.2A)
- LT3663-3.3 Demo Circuit - 1.0MHz, 1.2A Step-Down Regulator with Output Current Limit (12V to 3.3V @ 1.2A)
- LT3663-5 Demo Circuit - 1.0MHz, 1.2A Step-Down Regulator with Output Current Limit (12V to 5V @ 1.2A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3663
- LT3663-3.3
- LT3663-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3663的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论