LT3436
量产3A、800kHz 升压型开关稳压器
- 产品模型
- 2
概述
- 恒定的 800kHz 开关频率
- 宽工作电压范围:3V 至 25V
- 高效率 0.1Ω / 3A 开关
- 1.2V 反馈基准电压
- ±2% 总输出电压容限
- 使用外形扁平的表面贴装型外部组件
- 低停机电流:11μA
- 可同步范围:1MHz 至 1.4MHz
- 电流模式控制
- 在所有占空比条件下保持恒定的最大开关电流额定值
- 采用小外形的耐热性能增强型 TSSOP-16 封装
LT®3436 是一款 800kHz 单片式升压型开关稳压器。一个高效率 3A、0.1Ω 开关与所有必需的控制电路一起内置于芯片之中,以构成完整的高频、电流模式开关稳压器。电流模式控制可提供快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。
新型设计方法在高开关频率和宽工作范围内实现了高效率。一个低压差内部稳压器在宽输入范围内 (从 24V 系统到锂离子电池) 保持了一致的性能。一个 1mA 的工作电源电流可保持高效率,特别是在较低输出电流条件下。停机模式可把静态电流减小至 11μA。最大开关电流在所有占空比条件下保持恒定。同步能力允许一个外部逻辑电平信号把内部振荡器频率从 1MHz 增加至 1.4MHz。
该器件提供了完整的逐周期开关电流限制保护和热停机功能。高频工作可减少输入和输出滤波组件的数量,并允许使用纤巧的片式电感器。LT3436 采用具裸露衬垫的 16 引脚 TSSOP 封装。
应用
- DSL 调制解调器
- 便携式计算机
- 电池供电型系统
- 分布式电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT3436EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3436EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT3436EFE#PBF | 量产 | |
| LT3436EFE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3436
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3436的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论