概览
产品详情
演示电路533是一款800kHz可调输出升压稳压器,内置LT3436。尽管该演示板具有3.2V至12V的低输入电压范围,但此电流模式控制单片(包括开关)转换器具有3V至25V的宽工作电源电压,最小峰值开关电流额定值为3A。它采用3.3V输入电源的电压为12V (550mA),采用5V输入电源的电压为12V (900mA)。
相关产品
文档
-
DC533A - Schematic2009/9/24PDF80K
-
DC533A - Demo Manual2009/9/24PDF1M
-
DC533A - Design File2009/9/24ZIP519K