LT1619
量产低电压、电流模式 PWM 控制器
- 产品模型
- 4
概述
- 宽的 VIN 范围:1.9V 至 18V
- 300kHz 固定频率电流模式控制
- 1A 轨至轨 N沟道 MOSFET 驱动器
- 低的 53mV 电流限制门限电压改善了效率
- 实现了需要低压侧功率晶体管的升压、SEPIC 和反激式转换器
- 具有前沿消隐功能的内部电流检测放大器
- 高达 500kHz 的外部同步
- 突发模式 (Burst Mode®) 操作用于在轻负载条件下实现高效率
- 140μA 静态电流
- 15μA 停机电流
- 8 引脚 MSOP 封装和 SO 封装
LT®1619 是一款固定频率 PWM 控制器,用于实现具极少外部组件的电流模式 DC/DC 转换器。LT1619 采用 1.9V 至 18V 的输入电压工作,并且适合多种电池供电型和分布式 DC/DC 转换器。内部轨至轨 N 沟道 MOSFET 驱动器采用输入 (在非自举模式中) 或依靠输出 (在自举操作中) 供电运作。该驱动器专为在升压、SEPIC、反激式和其他拓扑中驱动一个低压侧功率晶体管而设计。
在重负载时利用一个 53mV 电流检测电压和在轻负载时采用突发模式操作改善了转换器效率。工作频率在内部设定为 300kHz。另外,振荡器还可在外部同步至高达 500kHz。无负载静态电流为 140μA,而停机电流为 15μA。
LT1619 采用 8 引脚 MSOP 封装和 SO 封装。
应用
- 3.3V 至 5V DC/DC 转换器
- 分布式电源
- 隔离式电源
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
| LT1619EMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1619EMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1619ES8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1619ES8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT1619EMS8#PBF | 量产 | |
| LT1619EMS8#TRPBF | 量产 | |
|
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT1619EMS8#PBF | 量产 | |
| LT1619EMS8#TRPBF | 量产 | |
|
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LT1619ES8#PBF | 量产 | |
| LT1619ES8#TRPBF | 量产 | |
|
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1619ES8#PBF | 量产 | |
| LT1619ES8#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1619
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1619的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论