AD8675

量产

36 V、精密、2.8 nV/√Hz轨到轨输出运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 极低电压噪声:2.8 nV/√Hz
  • 轨到轨输出摆幅
  • 低输入偏置电流:2 nA(最大值)
  • 极低失调电压:75 µV(最大值)
  • 低输入失调漂移:0.6 µV/°C(最大值)
  • 极高增益:120 dB
  • 宽带宽:10 MHz(典型值)
  • 工作电压:±5 V至±18 V

AD8675精密运算放大器具有超低失调、漂移和电压噪声,而且输入偏置电流在整个工作温度范围内均非常低。这是一款精密的宽带宽运算放大器,具有轨到轨输出摆幅和极低噪声特性,工作电压范围为±5 V至±15 V。

AD8675像OP184一样提供轨到轨输出,但具有宽带宽且电压噪声更低,而且像工业标准OP07放大器一样精度高、功耗低。与其它低噪声、轨到轨运算放大器不同,AD8675具有非常低的输入偏置电流和低输入电流噪声。

AD8675的典型失调电压仅10 µV,失调漂移为0.2 µV/°C,噪声仅为0.10 µV峰峰值(0.1 Hz至10 Hz),因而特别适合不容许存在较大误差源的应用。对于失调容差更低的应用,专有零点校准能力允许从外部补偿最高3.5 mV(折合到输入)的器件与系统总失调误差。与以前的电路不同,AD8675能够适应这一调整,而且不会对放大器的失调漂移、共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)产生不利影响。极低噪声、低输入偏置电流和宽带宽特性,对精密仪器仪表、PLL和其它精密滤波器电路、位置和压力传感器、医疗仪器以及应力计放大器都极为有利。许多系统都可以利用AD8675提供的低噪声、直流精度和轨到轨输出摆幅特性,使信噪比和动态范围达到较大。

对于空间受限的设备而言,AD8675的较小封装和低功耗特性则有助于获得最大通道密度或最小的电路板尺寸。

AD8675的额定温度范围为-40°C;至+125۰C扩展工业温度范围,提供8引脚小型MSOP封装以及颇受欢迎且符合RoHS要求的8引脚、窄体SOIC封装。MSOP封装器件仅提供卷带和卷盘形式。

应用

  • 精密仪器
  • PLL滤波器
  • 激光二极管控制环路
  • 应变计放大器
  • 医疗仪器
  • 热电偶放大器
  • 数据手册, Rev. A, 4/07

    AD8675
    36 V、精密、2.8 nV/√Hz轨到轨输出运算放大器
    AD8675-pcl
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
    LTspice 2


    LTspice中提供以下器件型号:

    • AD8675

    模拟光电二级管向导

    使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

    打开工具

    模拟滤波器向导

    使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

    打开工具

    SPICE 模型 1

    LTspice

    LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


    评估套件

    EVAL-OPAMP-1

    EVAL-OPAMP-1评估板

    产品详情

    通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号:

    • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ(单通道5引脚SC70)KS-5
    • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ(单通道5引脚SOT 23)RJ-5
    • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ(单通道8引脚MSOP)RM-8
    • EVAL-PRAOPAMP-1RZ(单通道8引脚SOIC)R-8

    EVAL-OPAMP-1
    EVAL-OPAMP-1评估板

    参考电路

    EVAL-CN0531-PMDZ Simplified Block Diagram
    CN0531 参考设计

    可编程20位、线性、精密、双极性±5 V直流电压源

    特性和优点

    • +/-5V输出范围
    • 20位信号生成控制
    • 片上5V精密基准电压源
    • 所有供电轨均使用3.3V单电源生成

    使用部分


    资料


    设计和集成工具


    视频

    • lazy blur
      VIDEO · 2022-03-23 02:09
      Precision Narrow Bandwidth Signal Chain Solutions
    • lazy blur
      VIDEO · 2021-09-09 01:00
      ADI's CN0531: Programmable 20-Bit Precision DC Voltage Source
    • lazy blur
      VIDEO · 2021-10-20
      ADI CN0531:可编程20位精密直流电压源
    • lazy blur
      VIDEO · 2022-04-27 02:18
      精密窄带宽信号链平台介绍
    CN0169 参考设计

    如何利用16位电压输出DAC AD5542A/AD5541A实现高精度电平设置

    特性和优点

    • 真16位可编程电压输出
    • INL和DNL均优于1 LSB
    • 小尺寸、低成本
    CN0191 参考设计

    20位、线性、低噪声、精密、双极性±10V直流电压源

    特性和优点

    • +/-10 V工业电平信号输出
    • 高精度20位精度
    • INL和DNL为+/-1 LSB
    CN0257 参考设计

    20位、线性、低噪声、精密、单极性+10 V直流电压源

    特性和优点

    • 20位线性电压源
    • +10V输出
    • 低噪声
    • 缓冲基准电压输入
    CN0318 参考设计

    16位、线性、超稳定、低噪声、双极性、±10 V直流电压源

    特性和优点

    • 双极性±10V直流电压源
    • 16位分辨率
    • 低噪声
    CN0200 参考设计

    18位、线性、低噪声、精密双极性±10 V直流电压源

    特性和优点

    • +/-10V工业电平电压输出
    • 高精度18位精度
    • 片内基准电压缓冲器
    CN0531
    可编程20位、线性、精密、双极性±5 V直流电压源
    EVAL-CN0531-PMDZ Simplified Block Diagram
    CN0169
    如何利用16位电压输出DAC AD5542A/AD5541A实现高精度电平设置
    CN0191
    20位、线性、低噪声、精密、双极性±10V直流电压源
    CN0257
    20位、线性、低噪声、精密、单极性+10 V直流电压源
    CN0318
    16位、线性、超稳定、低噪声、双极性、±10 V直流电压源
    CN0200
    18位、线性、低噪声、精密双极性±10 V直流电压源

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 AD8675的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览