Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD8421

推荐用于新设计

3 NV/√HZ、低功耗仪表放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Low power
    • 最大电源电流2.3 mA
  • Low noise
    • 1 kHz时最大输入电压噪声为3.2 nV/√Hz
    • 电流噪声:200 fA/√Hz(1 kHz时)
  • 出色的交流规格
    • 带宽:10 MHz (G = 1)
    • 带宽:2 MHz (G = 100)
    • 0.001%建立时间:0.6 µs (G = 10)
    • 共模抑制比(CMRR):80 dB(20 kHz,G = 1)
    • 35 V/µs压摆率
  • 高精度直流性能(AD8421BRZ)
    • CMRR:94 dB(最小值,G = 1)
    • 输入失调电压漂移:0.2 μV/°C(最大值)
    • 最大增益漂移:1 ppm/°C (G = 1)
  • 输入偏置电流:500 pA(最大值)
  • 高达40V的电源反向保护
  • ±2.5 V至±18 V双电源供电(5 V至36 V单电源供电)
  • 增益通过单个电阻设置(G = 1至10,000)
  • 提供8引脚LFCSP、8引脚MSOP和8引脚SOIC封装
  • 下载AD8421-KGD数据手册
  • 提供已知良好的裸片,并完全保证符合数据手册的规格
AD8421-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载AD8421-EP数据手册 (pdf)
  • 军用温度范围(−55°C至+125℃)
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/13625 DSCC图纸号
AD8421
3 NV/√HZ、低功耗仪表放大器
AD8421 AD8421 Functional Block Diagram AD8421 Pin Configuration AD8421 Pin Configuration AD8421 Pin Configuration
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
修改设计 LTspice仿真
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8421

仪表放大器钻石图工具

钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。

仪表放大器钻石图工具

SPICE 模型 1

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-INAMP

AD62x、AD822x、AD842x系列仪表放大器评估板

产品详情

ADI 公司提供一系列评估板,以便帮助用户评估 8 引脚封装的仪表放大器。访问用户指南 UG-261。

该用户指南介绍三款通用评估板,可用于评估多款 ADI 仪表放大器。如需获取某款仪表放大器的性能数据,请参考该仪表放大器的数据手册。

  • 3 种通用型易用评估板
    • 可搭配 ADI 公司的各种仪表放大器供货
    • 评估板上焊接待测仪表放大器
    • 预安装测试引脚
    • 预安装去耦电容
  • EVAL-INAMP-62RZ板:兼容采用SOIC或PDIP封装的AD620、AD621、AD622、AD623、AD627、AD8223、AD8225、LT1167、LT1168和LT6370
  • EVAL-INAMP-82RZ板:兼容采用SOIC封装的AD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8229、AD8421、AD8428和AD8429
  • EVAL-INAMP-82RMZ板:兼容采用MSOP封装的AD8220、AD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8236和AD8421

eval board
EVAL-ADMX2001

高性能精密阻抗分析仪测量模块

特性和优点

  • 复阻抗测量
    • DC,0.2Hz至10MHz
  • 基本相对精度:0.05%
  • 宽测量范围
    • 电阻范围:100μΩ至20MΩ
    • 电容范围:100aF至160F
    • 电感范围:1nH至1600H
  • 可编程测试信号
    • 16位幅度调整高达2.25Vpk
    • 频率分辨率:0.2Hz
    • 16位直流偏置设置高达±2.5V
  • 直流电阻测量
  • 18种用于C、R、L、Z和Y的阻抗测量格式
  • 自动多点和参数扫描
  • 校准和固定装置补偿功能
    • 用于测量可追溯性的自动校准程序
    • 校准系数存储在非易失性存储器中
    • 补偿消除了固定装置寄生效应

为了获得完整的评估解决方案,必须购买两块评估板:

  • ADMX2001B
  • EVAL-ADMX2001EBZ

产品详情

ADMX2001是一种测量模块,可简化阻抗测量系统的开发过程或可用于增强现有测试平台的功能。通过使用高性能混合信号和处理算法,ADMX2001可测量小至0.1fF的电容以及高达1GΩ的电阻值变化,这是测试半导体器件、电子元件和传感器的常见要求。此外,内置测量算法使ADMX2001能够提供采用多种格式的完全校准复阻抗或导纳测量结果,包括电阻、电容和电感的并联和串联组合。

应用

  • 自动化测试设备
  • 半导体特性表征
  • 晶圆验收测试
  • 电阻抗谱
  • 阻抗网络分析
  • 电池测试

eval board
EVAL-INAMP1

Instrumentation Amplifiers Evaluation Board User Guide

特性和优点

  • Plug-and-play evaluation board using USB power source
  • Flexible power options – USB or external DC source
  • Edge-mounted Banana connectors provisions
  • On-board Reference Buffer

产品详情

This user guide describes generic evaluation boards that can be used to evaluate several Analog Devices, Inc., instrumentation amplifiers. For information on the performance of a specific instrumentation amplifier, see the data sheet for that instrumentation amplifier.

EVAL-INAMP-RZ

The EVAL-INAMP-RZ is designed for evaluating instrumentation amplifiers in the legacy pinout. This board can be used to evaluate the AD8421, AD8422, AD8428, AD8429, AD8229, AD8227, AD8226, AD8228, and AD8221 instrumentation amplifiers. In addition to the basic in-amp connection, circuit options enable the user to adjust the offset voltage, apply an output reference, or provide shield drivers with user-supplied components.

EVAL-INAMP-RMZ

The EVAL-INAMP-RMZ board is identical to the EVAL-INAMP-RZ board, except that it features the MSOP pinout. This board can be used to evaluate the AD8422, AD8421, AD8227, AD8226, AD8228, AD8220, AD8222, and AD8236 in MSOP packages.

EVAL-AD8422ACPZ

The EVAL-AD8422ACPZ board is similar to the EVAL-INAMP-RZ and EVAL-INAMP-RMZ boards in terms of schematic functionality. EVAL-AD8422ACPZ, however, is explicitly designed for the AD8422ACPZ or the LFCSP package pinout. Features like on-board supply and on-board reference circuit are also available in the EVAL-AD8422ACPZ.

EVAL-INAMP
AD62x、AD822x、AD842x系列仪表放大器评估板
InAmp Evaluation Board InAmp Evaluation Board - Bottom View InAmp Evaluation Board - Top View
EVAL-ADMX2001
高性能精密阻抗分析仪测量模块
EVAL-ADMX2001EBZKIT Evaluation Board EVAL-ADMX2001EBZKIT Evaluation Board - Top View ADMX2001 Evaluation Board ADMX2001 Evaluation Board - Top View ADMX2001 Evaluation Board - Bottom View EVAL-ADMX2001EBZ Evaluation Board EVAL-ADMX2001EBZ Evaluation Board - Top View EVAL-ADMX2001EBZ Evaluation Board - Bottom View
EVAL-INAMP1
Instrumentation Amplifiers Evaluation Board User Guide
EVAL-INAMP-RMZ Evaluation Board Angle View EVAL-INAMP-RMZ Evaluation Board Top View EVAL-INAMP-RMZ Evaluation Board Bottom View EVAL-INAMP-RZ Evaluation Board Angle View EVAL-INAMP-RZ Evaluation Board Top View EVAL-INAMP-RZ Evaluation Board Bottom View

参考电路

Figure 1. EVAL-CN0560-FMCZ Simplified Block Diagram
CN0560 参考设计

高精度、宽带宽电流测量信号链

特性和优点

  • 具有保护特性的可选电流输入范围
  • 10 A、10mA、10uA测量范围
  • 过采样支持高达111 dB的动态范围
CN0560
高精度、宽带宽电流测量信号链
Figure 1. EVAL-CN0560-FMCZ Simplified Block Diagram
EVAL-CN0560-FMCZ Evaluation Board
EVAL-CN0560-FMCZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0560-FMCZ Evaluation Board - Bottom View
CN-0560 and SDP-H1

最新评论

近期浏览